UNITRONIC® CY PiDY (TP) 10x2x0,25
Low-frequency data cable; 10X2X0.25; Conductor colour code: DIN 47100; PVC; Shielded; Flexible
0.00 ฿
/
รวมภาษีแล้ว



UNITRONIC® CY PiDY (TP) 10x2x0,25
Low-frequency data cable; 10X2X0.25; Conductor colour code: DIN 47100; PVC; Shielded; Flexible
0.00 ฿
/
รวมภาษีแล้ว
มีสินค้าพร้อมส่ง (495)
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
Certificate
ประโยชน์
The conductor circuits are well decoupled thanks to the twin cabling (TP, Twisted Pair) with short lay lengths
With robust, flexible and resistant PVC outer sheath.
แอปพลิเคชัน
Can be used universally at machine interfaces for many applications for data and signal transmission in the low-frequency range
For use in control, regulation and measurement circuits
Especially for environments where electromagnetic compatibility (EMC) is required
For fixed installation and occasional flexing
Can be used in dry and damp rooms.
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Low-frequency data cable |
| Brand | UNITRONIC® |
| Copper index | 186.800 kg/km |
| Copper index (lb) | 1255.100 lb |
| Weight | 342 kg/km |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
| Conductor/shielding operating capacitance (800Hz), approx. | 171 |
| Max. conductor resistance at 20°C | 79 Ω/km |
| Inductance (800 Hz), approx. | 0.725 |
| Test voltage | 1.2 kV |
| Conductor/conductor operating capacitance (800Hz), approx. | 110 |
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Core identification | Colours |
| Shape of cable | Round |
| Number of pairs | 10 |
| Outer sheath colour | grey |
| Conductor design | fine-wire |
| Stranding type | Twisted-pair |
| Nominal outer diameter | 16.9 mm |
| Conductor material | Bare copper |
| Conductor colour code | DIN 47100 |
| Type of overall screen | Tin-plated copper braiding |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 0.25 mm² |
| Cable dimension | 10X2X0.25 |
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
| max. conductor temperature, occasionally moved | -5 °C to 70 °C max. conductor temperature: |
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
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 101.4 mm |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from UNITRONIC® CY PiDY (TP)
| Article number | Number of cores | Number of pairs | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Nominal outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0034250 | 2 | 0.25 | 9.3 | 112 kg/km | |||
| 0034251 | 3 | 0.25 | 9.8 | 136 kg/km | |||
| 0034252 | 4 | 0.25 | 10.7 | 168 kg/km | |||
| 0034253 | 5 | 0.25 | 11.7 | 201 kg/km | |||
| 0034254 | 6 | 0.25 | 13.1 | 244 kg/km | |||
| 0034256 | 8 | 0.25 | 15.7 | 325 kg/km | |||
| 0034257 | 10 | 0.25 | 16.9 | 342 kg/km | |||
| 0034258 | 12 | 0.25 | 17.4 | 416 kg/km | |||
| 0034259 | 16 | 0.25 | 19.3 | 542 kg/km |