UNITRONIC® 100 61x0,25
Low-frequency data cable; 61X0.25; Conductor colour code: UNITRONIC® colour code; PVC; Flexible
0.00 ฿
/
รวมภาษีแล้ว



UNITRONIC® 100 61x0,25
Low-frequency data cable; 61X0.25; Conductor colour code: UNITRONIC® colour code; PVC; Flexible
0.00 ฿
/
รวมภาษีแล้ว
มีสินค้าพร้อมส่ง (1182)
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
Certificate
ประโยชน์
Ideal for limited space thanks to its small dimensions
Compact design enables small outer diameters despite high number of cores
With robust, flexible and resistant PVC outer sheath
Core identification according to UNITRONIC® colour code for clear identification of the single cores.
แอปพลิเคชัน
Can be used universally at machine interfaces for many applications for data and signal transmission in the low-frequency range
For use in control, regulation and measurement circuits
For fixed installation and occasional flexing
Can be used in dry and damp rooms.
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Low-frequency data cable |
| Brand | UNITRONIC® |
| Copper index | 152.500 kg/km |
| Copper index (lb) | 1024.758 lb |
| Weight | 398 kg/km |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
| Max. conductor resistance at 20°C | 79 Ω/km |
| Inductance (800 Hz), approx. | 0.725 |
| Conductor/conductor operating capacitance (800Hz), approx. | 108 |
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
| Nominal outer diameter | 13.3 mm |
| Conductor material | Bare copper |
| Conductor colour code | UNITRONIC® colour code |
| Number of cores | 61 |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 0.25 mm² |
| Cable dimension | 61X0.25 |
| Li-stranded cables | LiYY |
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
| max. conductor temperature, occasionally moved | -5 °C to 70 °C max. conductor temperature: |
| PWIS-free according to | VDMA 24364-B2-L |
| Oil-resistant |
|
| Minimum bending radius in mm, occasionally flexing | 199.5 mm |
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius, stationary | 4 x outer diameter |
| Minimum bending radius, occasionally flexing | 15 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | -40 °C to 80 °C max. conductor temperature: |
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 53.2 mm |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from UNITRONIC® 100
| Article number | Number of cores | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Nominal outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0028009 | 2 | 0.14 | 3 | 12 kg/km | ||
| 0028010 | 3 | 0.14 | 3.2 | 17 kg/km | ||
| 0028012 | 5 | 0.14 | 3.7 | 22 kg/km | ||
| 0028014 | 7 | 0.14 | 4 | 27 kg/km | ||
| 0028015 | 10 | 0.14 | 5 | 41 kg/km | ||
| 0028019 | 24 | 0.14 | 7.2 | 94 kg/km | ||
| 0028025 | 52 | 0.14 | 10 | 198 kg/km | ||
| 0028030 | 3 | 0.25 | 3.8 | 21 kg/km | ||
| 0028031 | 7 | 0.25 | 4.9 | 48 kg/km | ||
| 0028032 | 10 | 0.25 | 6.4 | 77 kg/km | ||
| 0028033 | 14 | 0.25 | 6.9 | 95 kg/km | ||
| 0028034 | 16 | 0.25 | 7.3 | 112 kg/km | ||
| 0028035 | 21 | 0.25 | 8.5 | 139 kg/km | ||
| 0028036 | 24 | 0.25 | 9 | 163 kg/km | ||
| 0028037 | 27 | 0.25 | 9.2 | 171 kg/km | ||
| 0028038 | 30 | 0.25 | 9.9 | 187 kg/km | ||
| 0028039 | 36 | 0.25 | 10.7 | 235 kg/km | ||
| 0028040 | 40 | 0.25 | 11.6 | 266 kg/km | ||
| 0028042 | 52 | 0.25 | 12.5 | 343 kg/km | ||
| 0028044 | 61 | 0.25 | 13.3 | 398 kg/km | ||
| 0028047 | 3 | 0.34 | 4.2 | 33 kg/km | ||
| 0028048 | 7 | 0.34 | 5.5 | 62 kg/km | ||
| 0028051 | 16 | 0.34 | 8.3 | 131 kg/km |