ข้ามไปเนื้อหาหลัก
LAPP Thailand
ใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,200 ฿ เพื่อรับสิทธิ์จัดส่งฟรี
จัดส่งฟรีจะถูกใช้เมื่อชำระเงิน

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า

เลือกซื้อสินค้าต่อ
0 ตะกร้าสินค้า (0.00 ฿)

คู่มือการเลือกสายเคเบิลเซอร์โวมอเตอร์: เพื่อปกป้องเครื่องจักร CNC และเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ของคุณ

เครื่องกัด CNC ใหม่ล่าสุดในโรงงานของคุณในมาเลเซียผลิตชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน กลไกทำงานได้ดี ไดรฟ์ได้รับการปรับแต่งแล้ว แต่ตัวควบคุมได้รับสัญญาณรบกวน ส่งผลให้ผิวงานไม่เรียบและวัสดุเสียหาย สาเหตุคืออะไร? สายเคเบิลป้อนกลับของตัวเข้ารหัสได้รับสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าจากสายเคเบิลจ่ายไฟของไดรฟ์ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นผลโดยตรงมาจากการเลือกสายเคเบิลที่ไม่เหมาะสม

ในเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง สายเคเบิลเซอร์โวมอเตอร์มีความสำคัญพอๆ กับมอเตอร์และไดรฟ์ที่เชื่อมต่อ การเลือกสายเคเบิลผิดจะนำไปสู่สัญญาณรบกวน ความเสียหายของฉนวนมอเตอร์ และการหยุดทำงานที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย คู่มือนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจกระบวนการเลือก โดยแสดงให้วิศวกรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เห็นวิธีการจับคู่สายเคเบิลที่เหมาะสมกับระบบไดรฟ์ของพวกเขา เพื่อให้มั่นใจถึงความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ และเวลาทำงานสูงสุด

ระบบสองสายเคเบิล: กำลังไฟ เทียบกับ การป้อนกลับ

ระบบเซอร์โวสมัยใหม่ต้องอาศัยการสื่อสารอย่างต่อเนื่องระหว่างไดรฟ์และมอเตอร์ การสื่อสารนี้เกิดขึ้นผ่านสายเคเบิลสองเส้นที่แยกกันทางกายภาพและแตกต่างกันในการทำงาน:

สายเคเบิลจ่ายไฟ: นี่คือส่วนที่ให้พลังงาน เป็นตัวนำไฟฟ้าแรงสูง ความถี่สูงจากเซอร์โวไดรฟ์ (อินเวอร์เตอร์) ไปยังมอเตอร์ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งสำคัญของสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) ควรรักษาระยะห่างทางกายภาพจากสายเคเบิลสัญญาณและเครือข่ายให้มากที่สุด และใช้การเชื่อมต่อสายดินป้องกันสัญญาณรบกวนที่ถูกต้องสำหรับ EMC

สายเคเบิลป้อนกลับ: นี่คือระบบประสาท เป็นตัวนำสัญญาณแรงดันต่ำจากตัวเข้ารหัสของมอเตอร์กลับไปยังไดรฟ์ ให้ข้อมูลตำแหน่งและความเร็วที่แม่นยำ สัญญาณนี้มีความอ่อนไหวต่อ EMI สูง และต้องมีการเดินสายและการเชื่อมต่อที่ระมัดระวัง (การเชื่อมต่อสายดินป้องกันสัญญาณรบกวน 360°, อิมพีแดนซ์คู่ที่ถูกต้อง, การบรรเทาความเครียด)

การใช้สายเคเบิลผิดประเภทสำหรับงานใดงานหนึ่ง หรือความล้มเหลวในการทำความเข้าใจว่าสายเคเบิลทำงานร่วมกันอย่างไร เป็นสาเหตุหลักของปัญหาด้านประสิทธิภาพหลายประการในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทยและทั่วทั้งภูมิภาค

การเลือกสายเคเบิลจ่ายไฟที่เหมาะสม: 3 ปัจจัยสำคัญ

สายเคเบิลจ่ายไฟเซอร์โวมอเตอร์ไม่ใช่สายเคเบิลมอเตอร์มาตรฐาน จะต้องได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมทางไฟฟ้าที่รุนแรงที่เกิดจากเซอร์โวไดรฟ์ PWM

1. ฉนวนความจุไฟฟ้าต่ำเพื่อปกป้องมอเตอร์ของคุณ

เซอร์โวไดรฟ์ไม่ได้สร้างคลื่นไซน์ที่สะอาด แต่ใช้การสลับความเร็วสูง (การมอดูเลตความกว้างพัลส์) ที่สร้างขอบแรงดันไฟฟ้าความถี่สูง ไดรฟ์สมัยใหม่มักจะสลับได้ถึงประมาณ 16 kHz และสามารถผลิต dv/dt ขนาด kV/µs ที่เอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์ การสะท้อนบนสายเคเบิลยาวๆ อาจทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเกินที่ขั้วมอเตอร์ (มักจะใกล้เคียงกับ 2 เท่าของ DC bus)

ทางออกคือสายเคเบิลที่ใช้ชั้นโพลีโพรพิลีน (PP) ที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริกต่ำ (εr ≈ 2.2) เพื่อลดกระแสการประจุตัวเก็บประจุเมื่อเทียบกับ PVC ในทางปฏิบัติ สายเคเบิลจ่ายไฟเซอร์โวที่มีความจุไฟฟ้าต่ำ เช่น ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP ช่วยยับยั้งความเครียดของฉนวนและกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตลับลูกปืน และสามารถยืดความยาวสายที่อนุญาตและอายุการใช้งานของมอเตอร์ได้

2. การป้องกันที่ดีเยี่ยมเพื่อควบคุม EMI

กระแสสลับความถี่สูงทำให้สายไฟทำหน้าที่เหมือนเสาอากาศ โดยกระจายสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าที่สามารถรบกวนเซ็นเซอร์และเครือข่ายได้ การถักทองแดงเคลือบดีบุกที่มีการหุ้มฉนวนสูงช่วยลดการแผ่รังสีของสัญญาณรบกวนในช่วงกำลังไฟเซอร์โวได้อย่างแข็งแกร่ง บางรุ่นและตระกูลข้อมูล/ป้อนกลับได้เพิ่มฟอยล์เคลือบอลูมิเนียมพร้อมถักเปียเพื่อเพิ่มการป้องกันสัญญาณรบกวนความถี่สูง ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP รวมการป้องกันที่แข็งแกร่งเข้ากับการออกแบบที่เหมาะสมสำหรับสายพานลำเลียงเพื่อรักษาสัญญาณรบกวนต่ำในการใช้งานแบบไดนามิก

3. การใช้งานแบบลากสายเคเบิลสำหรับการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง

ในเครื่องบรรจุหีบห่อความเร็วสูงและโครงสร้าง CNC สายไฟจะอยู่ในสายพานลำเลียงที่เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง สายเคเบิลมาตรฐานจะล้มเหลวอย่างรวดเร็วภายใต้ความเค้นทางกลนี้ สำหรับการใช้งานเหล่านี้ ให้ใช้สายไฟเซอร์โวที่มีความยืดหยุ่นสูงที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ ซึ่งออกแบบมาสำหรับการเคลื่อนที่แบบไดนามิก เช่น ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP ซึ่งออกแบบมาเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานในสายพานพลังงาน โดยมีค่าปกติ ≥ 5 ล้านรอบ รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ ~7.5 × OD และรองรับการเร่งความเร็วสูงสุด ~50 m·s⁻² (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน)

การเลือกสายเคเบิลป้อนกลับที่เหมาะสม: ความแม่นยำคือกุญแจสำคัญ

สัญญาณป้อนกลับของตัวเข้ารหัสเป็นสัญญาณแรงดันต่ำที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งมีความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการเสียหาย

การจับคู่และการป้องกันที่ถูกต้อง

สายเคเบิลป้อนกลับของตัวเข้ารหัสที่เหมาะสมจะใช้โครงสร้าง "คู่สายหุ้มฉนวน": คู่สายสัญญาณแต่ละคู่จะถูกบิด (และมักจะหุ้มฉนวนแยกกัน) มีการหุ้มฉนวนโดยรวมเพื่อป้องกันชุดสายเคเบิลจากสัญญาณรบกวนภายนอกและการรบกวนภายใน การต่อสายดินหุ้มฉนวน 360° ที่ตัวเชื่อมต่อ การต่อสายดินที่มั่นคง และการแยกทางกายภาพจากสายไฟเป็นสิ่งสำคัญ

การปฏิบัติตามระบบ

ผู้ผลิตไดรฟ์รายใหญ่กำหนดข้อกำหนดทางไฟฟ้าเฉพาะ สำหรับลิงก์ Siemens DRIVE‑CLiQ® ให้ใช้ Category 5e, คู่สายสมดุล 100 Ω—ตระกูล ETHERLINE® SERVO DQ ของ LAPP ได้รับการออกแบบมาสำหรับอินเทอร์เฟซนี้ รวมถึงรุ่นที่ยืดหยุ่นสำหรับการใช้งานในสายพานลำเลียง สำหรับระบบตัวเข้ารหัสแบบสายเคเบิลเดียว เช่น HIPERFACE® DSL (และลิงก์ตัวเข้ารหัสอื่น ๆ ที่ใช้ RS‑485) ให้เลือกสายเคเบิลแบบไฮบริดที่มีคู่สายสัญญาณดิฟเฟอเรนเชียลที่เหมาะสม ~110 Ω—ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL ของ LAPP ได้รวมกำลังไฟ เบรก และคู่สายข้อมูลหุ้มฉนวนไว้ในปลอกเดียว

โซลูชันแบบครบวงจร: เทคโนโลยีสายเคเบิลเดี่ยว

สำหรับการออกแบบเครื่องจักรที่ทันสมัยและกะทัดรัด สายเคเบิลไฮบริดรุ่นใหม่ได้รวมสายไฟและการป้อนกลับเข้าไว้ในสายเคเบิลเส้นเดียว ผลิตภัณฑ์อย่าง ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL ให้พลังงาน เบรก และคู่ข้อมูลหุ้มฉนวนในปลอกเดียว และได้รับการอนุมัติสำหรับการเดินสายยาวสูงสุด 100 เมตร (ขึ้นอยู่กับโปรโตคอล) ซึ่งช่วยลดพื้นที่และน้ำหนัก และทำให้การติดตั้งง่ายขึ้น พร้อมทั้งรักษาสัญญาณให้สมบูรณ์

คำตอบด่วนสำหรับคำถามทั่วไป

ทำไมฉันถึงไม่สามารถใช้สายเคเบิลอินเวอร์เตอร์แบบหุ้มฉนวนมาตรฐานได้?

สายเคเบิลอินเวอร์เตอร์ทั่วไปอาจมีการป้องกันสัญญาณรบกวนที่เพียงพอ แต่มักขาดฉนวน PP ที่มีความจุไฟฟ้าต่ำซึ่งจำเป็นต่อการปกป้องมอเตอร์จากความเค้น dv/dt สูงและแรงดันไฟฟ้าเกินที่สะท้อนกลับ สายไฟเซอร์โวที่แท้จริงให้ทั้งประสิทธิภาพทางไฟฟ้าและการใช้งานในสายพานลำเลียง

จะเกิดอะไรขึ้นหากสายป้อนกลับของฉันยาวเกินไป?

การเดินสายยาวเกินไปจะเพิ่มการลดทอนสัญญาณและความอ่อนไหวต่อ EMI ควรปฏิบัติตามความยาวสูงสุดที่ผู้ผลิตไดรฟ์กำหนดและคำแนะนำด้าน EMC เสมอ (เช่น ข้อจำกัดของ DRIVE‑CLiQ Cat.5e; HIPERFACE DSL ปกติสูงสุด 100 ม.) และติดตั้งเฟอร์ไรต์ที่ระบุ, ตัวต้านทานปลายสาย, หรือไลน์ไดรเวอร์ตามคู่มือของพวกเขา (ดูเพิ่มเติมที่แผ่นข้อมูล ETHERLINE® SERVO DQ FD P Cat.5e – LAPP)

ฉันจำเป็นต้องใช้สายเคเบิลที่แตกต่างกันสำหรับมอเตอร์แต่ละยี่ห้อหรือไม่?

สำหรับสายไฟ ให้ตรงกับพิกัดของเซอร์โวอินเวอร์เตอร์และการใช้งานทางกล (คงที่ เทียบกับ สายพานลำเลียง) สำหรับการป้อนกลับ ให้ใช้สายเคเบิลที่สอดคล้องกับระบบไดรฟ์/ตัวเข้ารหัสอย่างชัดเจน (เช่น DRIVE‑CLiQ 100 Ω Cat.5e; HIPERFACE DSL ~110 Ω คู่สายดิฟเฟอเรนเชียลในสายเคเบิลไฮบริด)

ประเด็นสำคัญ: สายเคเบิลของคุณคือส่วนประกอบประสิทธิภาพ

ในโลกของการสร้างเครื่องจักรที่มีการแข่งขันสูง สายเคเบิลที่คุณเลือกเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อความแม่นยำและความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรของคุณ ด้วยการเลือกสายไฟและสายป้อนกลับที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ ÖLFLEX® SERVO และ ETHERLINE® SERVO คุณสามารถกำจัดสาเหตุหลักของความล้มเหลวได้

รับประกันความแม่นยำและความน่าเชื่อถือ ปรึกษาวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของ LAPP เพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสม LAPP เป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของ LAPP ในอาเซียน – พร้อมสต็อกในพื้นที่ การสนับสนุนระดับภูมิภาค และคุณภาพเยอรมัน

สต็อกในพื้นที่ คุณภาพเยอรมัน เชื่อมต่ออาเซียนได้อย่างน่าเชื่อถือ