ข้ามไปเนื้อหาหลัก
LAPP Thailand
ใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,200 ฿ เพื่อรับสิทธิ์จัดส่งฟรี
จัดส่งฟรีจะถูกใช้เมื่อชำระเงิน

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า

เลือกซื้อสินค้าต่อ
0 ตะกร้าสินค้า (0.00 ฿)

คอนเนคเตอร์แบบโมดูลาร์กับแบบวงกลม: การเปรียบเทียบความเร็วในการประกอบ

การย้ำหมุด 50 ตัวทำให้การทำงานกะของคุณต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชั่วโมง แต่คอนเนคเตอร์แบบโมดูลาร์ช่วยให้คุณได้เวลานั้นกลับคืนมา

ในโลกการผลิตที่มีความรวดเร็วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทุกนาทีที่ใช้ในการต่อสายมีผลกระทบต่อผลกำไรและเวลาออกสู่ตลาดของคุณ คู่มือนี้เป็นแนวทางปฏิบัติจริงที่แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนไปใช้คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมแบบโมดูลาร์เป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อลดปัญหาคอขวดในการประกอบ ทำให้การออกแบบง่ายขึ้น และลดค่าแรงในการติดตั้ง

ความแตกต่างหลัก: รูปทรงและการผสมผสาน

เมื่อมองแวบแรก การเลือกดูเหมือนง่าย แต่ปรัชญาการออกแบบนั้นแตกต่างกันโดยพื้นฐาน

คอนเนคเตอร์แบบวงกลม (เช่น M8, M12, M23): เหล่านี้ใช้ขนาดเปลือกมาตรฐานและการเข้ารหัสพร้อมรูปแบบการสัมผัสที่ตายตัวต่ออินเสิร์ต คุณสามารถเลือกตัวแปรได้ (กำลังไฟฟ้า, สัญญาณ, ตัวเลือกไฮบริดบางอย่าง) แต่คุณไม่สามารถผสมสื่อภายในเปลือกเดียวกันได้อย่างอิสระเหมือนที่เฟรมสี่เหลี่ยมแบบโมดูลาร์อนุญาต

คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมแบบโมดูลาร์: คิดว่าเป็นบล็อกอาคาร เริ่มต้นด้วยเฟรมสี่เหลี่ยม จากนั้นเพิ่มโมดูลสำหรับกำลังไฟฟ้า, สัญญาณ, ข้อมูล หรือนิวเมติกส์ ผลลัพธ์คือคอนเนคเตอร์แบบรวมทุกอย่างที่ปรับแต่งได้ ซึ่งลดความซับซ้อนของการเดินสายและพื้นที่ในเครื่องจักรที่ซับซ้อน ยืนยันการรับรองของชิ้นส่วนที่แน่นอนกับผู้ผลิต

เมื่อโมดูลาร์ชนะ: การวิเคราะห์เวลาตามลำดับ

ข้อได้เปรียบที่แท้จริงจะชัดเจนเมื่อคุณดูเวลาประกอบคอนเนคเตอร์ทั้งหมด ในการสร้างกล่องควบคุมภายในด้วย EPIC® MH เวลาการประกอบตั้งแต่ต้นจนจบ ลดลงประมาณ 65% เมื่อเทียบกับคอนเนคเตอร์แบบวงกลม M23 สามตัว + M12 สองตัว (61 นาที → 21 นาที) ผลลัพธ์จะแตกต่างกันไปตามตัวแปรคอนเนคเตอร์ เครื่องมือ และทักษะของผู้ปฏิบัติงาน

สถานการณ์จำลอง:

งาน แบบวงกลม (3 × M23 + 2 × M12) EPIC® MH หรือ MC (1 เฟรม, 4 โมดูล)
การเจาะแผง 5 รู – 12 นาที 1 รู – 3 นาที
การย้ำหมุด/การต่อสาย 5 × 12 หมุด – 45 นาที 1 กำลังไฟฟ้าหลายขั้ว, 1 สัญญาณ, 1 RJ45, 1 นิวเมติกส์ – 18 นาที
การเชื่อมต่อขั้นสุดท้าย 5 การเชื่อมต่อแบบเกลียว – 4 นาที 1 สลักคันโยก – 30 วินาที
รวม ≈ 61 นาที ≈ 21 นาที (‑65%)

เคล็ดลับ: การประหยัดเวลาที่ใหญ่ที่สุดมาจากการประกอบล่วงหน้าแบบขนาน อินเสิร์ตแบบโมดูลาร์สามารถเดินสายได้นอกสถานที่โดยช่างหลายคนพร้อมกัน จากนั้นจึงติดตั้งเข้ากับตัวเรือนบนสายการประกอบหลัก คอนเนคเตอร์แบบวงกลมก็สามารถต่อสายล่วงหน้าได้เช่นกัน แต่โดยปกติจะเป็นคอนเนคเตอร์ทั้งหมด ซึ่งจำกัดการทำงานแบบขนาน

ข้อได้เปรียบของ LAPP EPIC® ในการใช้งาน

ผสมผสานสื่อของคุณด้วยระบบ EPIC® MH และ MC

พลังของการปรับแต่งคือการรวมฟังก์ชันที่แตกต่างกัน ระบบ EPIC® MH และ EPIC® MC ช่วยให้คุณสามารถติดตั้งโมดูลสำหรับพลังงานสูง (สูงสุด 250 A ในโมดูล 250 A โดยเฉพาะ) และแรงดันไฟฟ้าสูง (สูงสุด 1000 V ในโมดูลพลังงานเฉพาะ) พร้อมกับข้อมูล/อีเธอร์เน็ตแบบมีชีลด์ (Cat.5e–Cat.6A) และโมดูลนิวเมติกส์ เข้าไปในตัวเรือนคอนเนคเตอร์เดียว อัตราการใช้งานขึ้นอยู่กับโมดูล—ยืนยันตามหมายเลขชิ้นส่วน

ประหยัดพื้นที่ด้วย EPIC® H‑BE

พื้นที่แผงมักจะมีค่าเสมอ EPIC® H‑BE 24 เป็นอินเสิร์ต 24 คอนแทคที่ออกแบบมาสำหรับตัวเรือน 24B การเจาะแผง 24B ทั่วไปมีขนาดประมาณ 35 × 112.2 มม. ซึ่งรวมสายควบคุมได้สูงสุด 24 เส้นที่อินเทอร์เฟซเดียว และทำให้การจัดวางแผงของคุณง่ายขึ้น

เมื่อคอนเนคเตอร์แบบวงกลมยังคงเหมาะสม

เพื่อความชัดเจน คอนเนคเตอร์แบบวงกลมก็ยังมีที่ของมันอยู่ สำหรับการใช้งานที่ต้องการ:

  • ระดับการป้องกัน IP68 สำหรับการล้างทำความสะอาดซึ่งพบได้ทั่วไปในสายการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม (เช่น M12 หลายรุ่น)
  • การเชื่อมต่อในพื้นที่ขนาดเล็ก (≤ M8) บนเครื่องมือส่วนปลายแขนหุ่นยนต์ (EOAT) ที่มีพื้นที่จำกัดมาก

…คอนเนคเตอร์แบบวงกลมโดยเฉพาะมักจะเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับงานนั้น แต่สำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ส่วนใหญ่ ความเร็วและความยืดหยุ่นของคอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมแบบโมดูลาร์ให้ข้อได้เปรียบที่ชัดเจนกว่า

แหล่งข้อมูลเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

สรุป: สร้างได้เร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง การลดเวลาการประกอบของคุณคือเส้นทางตรงสู่ผลกำไรที่สูงขึ้น คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมแบบโมดูลาร์มีประโยชน์สามประการ: การติดตั้งที่รวดเร็วขึ้น การออกแบบและการจัดซื้อที่ง่ายขึ้น และจุดที่อาจเกิดความล้มเหลวน้อยลง

พร้อมที่จะปรับปรุงการสร้างครั้งต่อไปของคุณหรือยัง? สำรวจระบบ LAPP EPIC® Modular Connector หรือจองการตรวจสอบเวลาการสร้างฟรี 15 นาทีกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเชื่อมต่อของ LAPP เพื่อคำนวณการประหยัดเวลาที่เป็นไปได้ของคุณ

สินค้าพร้อมส่ง คุณภาพเยอรมัน เชื่อมต่ออาเซียนได้อย่างน่าเชื่อถือ