ข้ามไปเนื้อหาหลัก
LAPP Thailand
ใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,200 ฿ เพื่อรับสิทธิ์จัดส่งฟรี
จัดส่งฟรีจะถูกใช้เมื่อชำระเงิน

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า

เลือกซื้อสินค้าต่อ
0 ตะกร้าสินค้า (0.00 ฿)

สายเคเบิลสำหรับเครื่องจัดเรียงพาเลทความเร็วสูง: 5 การทดสอบที่ซัพพลายเออร์ของคุณต้องผ่าน

เป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวของศูนย์กระจายสินค้าของคุณในสิงคโปร์ และเครื่องเรียงพาเลทหลักเสีย รหัสข้อผิดพลาดชี้ไปที่แขนหุ่นยนต์ สาเหตุไม่ใช่ที่มอเตอร์หรือเซ็นเซอร์ แต่เป็นสายเคเบิลแบบลากจูงราคาประหยัดที่ไม่สามารถรับมือกับความเร็วได้และบิดงอจนขาด ทำให้สายส่งออกทั้งหมดของคุณหยุดชะงัก

เครื่องเรียงพาเลทความเร็วสูงเป็นหนึ่งในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงที่สุดสำหรับสายเคเบิล สายเคเบิล "ยืดหยุ่น" ทั่วไปจะล้มเหลว ทำให้การผลิตหยุดชะงักซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ OEE คู่มือนี้สรุปการทดสอบประสิทธิภาพที่สำคัญห้าข้อที่สายเคเบิลควรผ่านเพื่อความอยู่รอด เพื่อให้คุณสามารถระบุโซลูชันที่ปรับปรุงความน่าเชื่อถือเมื่อนำไปใช้และติดตั้งอย่างถูกต้อง

ทำไมเครื่องเรียงพาเลทถึงเป็นห้องทรมานสายเคเบิล

เครื่องเรียงพาเลทหุ่นยนต์สมัยใหม่ต่างจากคานรับน้ำหนักแบบเส้นตรงทั่วไปตรงที่รวมเอาความเค้นที่ขัดแย้งกันหลายอย่างเข้าด้วยกันที่ความเร็วสูง สายโซ่พลังงานหลักให้การเคลื่อนที่เชิงเส้นที่รวดเร็ว ในขณะที่หัวแบบหลายแกนเพิ่มแรงดัดและแรงบิด (การบิด) ที่รุนแรง การรวมกันนี้จะเผยให้เห็นจุดอ่อนใด ๆ ในการออกแบบสายเคเบิลได้อย่างรวดเร็ว

ความเค้นที่สายเคเบิลของคุณต้องทนทาน

ความเค้น เป้าหมายคุณสมบัติ (คำแนะนำ) ตัวอย่าง ÖLFLEX®
รัศมีการโค้งงอ ต่ำสุด 7.5 × OD (≤ 16 มม.²); 10 × (≥ 25 มม.²) ÖLFLEX® CHAIN 896 P
รอบ สูงสุด 10 M (ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่และรัศมี; ต่อ A2‑1) ÖLFLEX® CHAIN 896 P
แรงบิด ±360°/ม. (เส้นทางหุ่นยนต์) ÖLFLEX® ROBOT 900 P (รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ 15 × OD)
ความเร็ว / การเร่งความเร็ว สูงสุด 10 ม./วินาที & 50 ม./วินาที² (สายต่อขยาย; ต่อ A2‑1) ÖLFLEX® FD 855 P
ปลอก ปลอกด้านนอก PUR; ทนต่อการเสียดสีและการบาด ÖLFLEX® CHAIN 819 P

หมายเหตุแหล่งที่มา: คำแนะนำสอดคล้องกับตารางการเลือกของ LAPP A2‑1 และเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับ FD 855 P, CHAIN 896 P และ ROBOT 900 P ควรยืนยันขีดจำกัดสำหรับหมายเลขชิ้นส่วนและขนาดที่แน่นอนเสมอ

ดูเพิ่มเติมที่: ÖLFLEX® สายไฟและสายควบคุม

5 การทดสอบประสิทธิภาพที่สำคัญ

ก่อนที่จะระบุสายเคเบิลสำหรับเครื่องเรียงพาเลทถัดไปของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถผ่านการทดสอบที่จำเป็นเหล่านี้ได้

การทดสอบที่ 1: การทดสอบรัศมีการโค้งงอด้วยความเร็วสูง

ประเมินความสามารถของสายเคเบิลที่จะทนทานต่อ การโค้งงอนับล้านครั้งที่รัศมีที่กำหนดโดยไม่เกิดความเสียหายภายใน สายโซ่แบบขยายสามารถทำรอบได้หลายล้านรอบเมื่อนำไปใช้ตาม A2‑1 สำหรับการอ้างอิง ÖLFLEX® FD 855 P มีรัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ 5× OD

สิ่งที่ต้องมองหา

  • การตีเกลียวละเอียดพิเศษ Class 6 และความยาวของเกลียวสั้นมาก
  • การพันแกนด้วยผ้าไม่ทอ/สักหลาดเพื่อทำให้แกนมีความเสถียร
  • ปลอกด้านนอก PUR สำหรับการทนต่อการเสียดสี/น้ำมัน

ผลของการล้มเหลว

การเกินรัศมีการโค้งงอขั้นต่ำจะเร่งความล้าของตัวนำและการสึกหรอของฉนวน นำไปสู่วงจรเปิดและการหยุดที่ไม่คาดคิด

การทดสอบที่ 2: การทดสอบความเค้นจากการบิด

แรงบิดคือแรงบิดเมื่อหัวหมุน สายเคเบิลที่ทนต่อแรงบิด เช่น ÖLFLEX® ROBOT 900 P ได้รับการออกแบบมาสำหรับแรงบิด ±360°/ม. (และมีรัศมีการโค้งงอ 15× OD) ใช้สายเคเบิลที่ได้รับการจัดอันดับหุ่นยนต์ในการบิด อย่าพึ่งพาสายเคเบิลแบบโซ่เท่านั้นสำหรับการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์แบบ 3 มิติ

สิ่งที่ต้องมองหา

  • การตีเกลียวพิเศษที่เหมาะสำหรับแรงบิด
  • การพันเทป PTFE/ไม่ทอเพื่อให้แกนสามารถเลื่อนได้ภายใต้การบิด

ผลของการล้มเหลว

สายเคเบิลที่ไม่ทนต่อแรงบิดจะ "บิดเป็นเกลียว"—แกนจะพันกัน ฉนวนจะเสียรูป และสายเคเบิลอาจติดในโซ่

การทดสอบที่ 3: การทดสอบความเร็วและการเร่งความเร็ว

ความเร็วสูงและการเร่งความเร็วอย่างรวดเร็วทำให้เกิดแรงมหาศาลต่อแกน สายเคเบิลแบบโซ่ขยาย (เช่น FD 855 P) ได้รับการระบุไว้สำหรับความเร็วสูงสุด 10 ม./วินาที และ 50 ม./วินาที² ใน A2‑1 เมื่อนำไปใช้กับรัศมีและการเดินทางที่เหมาะสม

สิ่งที่ต้องมองหา

  • ความยาวของการตีเกลียวสั้นและการพันผ้าไม่ทอเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของแกน
  • ปลอก PUR เพื่อรักษาความสมบูรณ์ภายใต้ภาระพลวัต

ผลของการล้มเหลว

แกนที่ไม่เสถียรสามารถเคลื่อนที่ได้ ทำให้ฉนวน/ชีลด์เสียหายและทำให้เกิดข้อผิดพลาดทางไฟฟ้า

การทดสอบที่ 4: การทดสอบความต้านทานการเสียดสี

ภายในสายโซ่พลังงาน ปลอกจะถูข้อต่ออยู่ตลอดเวลา ปลอก PUR เป็นที่นิยมสำหรับการใช้งานแบบโซ่เนื่องจากความต้านทานการเสียดสีและการบาด

สิ่งที่ต้องมองหา

  • ปลอก PUR และพื้นผิวเรียบที่ทนต่อแรงกดบนข้อต่อโซ่

ผลของการล้มเหลว

ปลอกที่สึกหรอจะเปิดเผยชีลด์/ตัวนำ ทำให้ความชื้นและเศษสารนำไฟฟ้าเข้ามาได้

การทดสอบที่ 5: การทดสอบความต้านทานน้ำมันและสารเคมี

สายโซ่มักจะสัมผัสกับสารหล่อลื่นและสารทำความสะอาด ซีรีส์ปลอก PUR เช่น ÖLFLEX® CHAIN 819 P / 896 P และ FD 855 P มีความต้านทานต่อแร่ธาตุและกรด/ด่างเจือจางได้กว้าง (ตรวจสอบเอกสารข้อมูลสำหรับรายละเอียดเฉพาะ)

สิ่งที่ต้องมองหา

  • ระบุความต้านทานต่อของเหลวที่ใช้ในสายการผลิตของคุณ; จับคู่ตาม เอกสารข้อมูล, ไม่ใช่โดยการคาดเดา

ผลของการล้มเหลว

สารเคมีสามารถทำให้ PVC มาตรฐานบวมหรือเปราะ ทำให้ปลอกแตกและประนีประนอมความสมบูรณ์ทางไฟฟ้าและทางกล

คำตอบด่วนสำหรับคำถามทั่วไป

ความแตกต่างระหว่างสายเคเบิล CHAIN และ ROBOT คืออะไร

CHAIN = การโค้งงอเชิงเส้นรอบสูงในสายโซ่ลาก ROBOT = ออกแบบมาเพื่อเพิ่ม แรงบิด สายเคเบิลที่ได้รับการจัดอันดับหุ่นยนต์สามารถทำงานในสายโซ่พลังงานได้ สายเคเบิลแบบโซ่เท่านั้น ไม่ เหมาะสำหรับการบิดแบบ 3 มิติ

ทำไมปลอก PUR จึงดีกว่า PVC ในกรณีนี้

PUR ให้ความทนทานต่อการเสียดสี/การฉีกขาดและสารเคมีสูงกว่า และยังคงความยืดหยุ่นในช่วงอุณหภูมิที่กว้างขึ้น—เหมาะสำหรับงานไดนามิก

ฉันจะคำนวณความยาวสายเคเบิลสำหรับสายโซ่ลากได้อย่างไร

ปฏิบัติตามสูตรของผู้ผลิตโซ่ของคุณสำหรับชุดโซ่และการติดตั้งเฉพาะ (ไม่รองรับเทียบกับแบบเลื่อน) จากนั้นเพิ่มค่าเผื่อการสิ้นสุด

บทสรุป: อย่าปล่อยให้สายเคเบิลผิดประเภทหยุดการผลิตของคุณ

ในโรงงานที่มีการผลิตสูง สายเคเบิลของคุณไม่ได้เป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น แต่ยังเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญ ระบุสายเคเบิลที่ผ่านการทดสอบทั้งห้าข้อข้างต้น แล้วคุณจะเปลี่ยนจากการแก้ไขปัญหาแบบเชิงรับไปสู่ความน่าเชื่อถือเชิงรุก

จองการตรวจสอบสายเคเบิลเครื่องเรียงพาเลท และดาวน์โหลดเครื่องคำนวณความเค้นของสายโซ่ลากของเราเพื่อระบุข้อมูลได้อย่างมั่นใจ สำรวจสายเคเบิลลากจูง ÖLFLEX® หรือพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติของ LAPP เพื่อค้นหาโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ

สินค้าในสต็อกในพื้นที่ คุณภาพเยอรมัน เชื่อมต่อ ASEAN ได้อย่างน่าเชื่อถือ