202030AA+40200126 KOMBINATION RUNDSTVB.
Flush-type connector, rear wall mounting; M 27; N-coded; Pin; Number of contacts: 26; For cross-section (min./max.): 0.08mm² - 1.0mm²;

202030AA+40200126 KOMBINATION RUNDSTVB.
Flush-type connector, rear wall mounting; M 27; N-coded; Pin; Number of contacts: 26; For cross-section (min./max.): 0.08mm² - 1.0mm²;
202030AA+40200126 KOMBINATION RUNDSTVB.
2,790.77 ฿
/

202030AA+40200126 KOMBINATION RUNDSTVB.
2,790.77 ฿
/
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
ประโยชน์
Protects against environmental influences when not plugged in
After screwing on, protection class IP 67 can be achieved for the connector
Securing cord with cable lug for attachment with screw to the panel-mount base or wall.
แอปพลิเคชัน
For use with the EPIC® SIGNAL R 3.0 A panel-mount base.
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Screw cap |
| Design size | R3.0 A |
| Installation type | screw |
| Delivery Unit | 5.000 |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Material | Brass |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
การรับรองและมาตรฐาน
| CE marked |
|
| EAC certification number | Отказное письмо № 39 |
| EAC-certified | Not required |
เอกสารประกอบ
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from EPIC® SIGNAL R 3.0 B2
| Article number | Design size | Installation type | Delivery Unit | Material |
|---|---|---|---|---|
| 50201120 | R3.0 A | screw | 5.000 | Brass |