โซลูชันการเชื่อมต่อสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โซลูชั่นครบวงจรและการจัดการโครงการสำหรับระบบ PV ของ LAPP

ปกป้องอนาคตด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์คืออนาคต ในแต่ละปี ดวงอาทิตย์มอบพลังงานให้เราได้ถึง 10,000 เท่าของความต้องการพลังงานทั่วโลกของมนุษย์ พลังงานศักยภาพมหาศาลจากแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดนี้ยังไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์เท่าที่ควร แต่เราทุกคนสามารถได้รับประโยชน์จากมันได้ ด้วยระบบโซลาร์เซลล์ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าของระบบโซลาร์เซลล์สมัยใหม่ที่เพิ่มขึ้น ต้องใช้สายเคเบิลและส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเช่นกัน LAPP จึงได้สร้างชื่อเสียงในฐานะผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลาร์เคเบิลและคอนเนคเตอร์ที่มีนวัตกรรมและคุณภาพสูง

ดาวน์โหลดภาพรวมผลิตภัณฑ์ทันที

ทุกอย่างจากแหล่งเดียว

LAPP เป็นผู้จัดหาระบบที่เชื่อถือได้ ซึ่งจะจัดหาสิ่งที่คุณต้องการทั้งหมดเพื่อเชื่อมต่อระบบเซลล์แสงอาทิตย์ของคุณเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้า

ผู้ประสานงานหลัก

ผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อพัฒนาโซลูชันเฉพาะบุคคลที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

พร้อมให้บริการทั่วโลก

การดำเนินธุรกิจของเราทั่วโลกทำให้เราสามารถสนับสนุนโครงการของคุณได้อย่างดีที่สุด – ตรงเวลาและด้วยความรู้เฉพาะเกี่ยวกับสภาพในท้องถิ่น

ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์

โซลูชั่นนวัตกรรมของเรารับประกันว่าจะมอบความยืดหยุ่นสูงสุดในการตอบสนองความต้องการของคุณ

ผลิตภัณฑ์สำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์
  • ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR
  • ÖLFLEX® SOLAR XLWP
  • ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T

มาตรฐาน: EN 50618 / HD 60364-5-52 / IEC 62930 / H1Z2Z2-K / UL 854

ทองแดง

  • NYY
  • (N)YY
  • RV-k
  • RZ1-k
  • CU-XLPE-SWA-PVC
  • CU-XLPE-LSZH-SWA-LSZH

อลูมิเนียม

  • NAYY
  • (N)AYY
  • RV-AI
  • XZ1(S) AI

มาตรฐาน: IEC 60502.1 / IEC 60228 / HD603 / BS 5467/ BS 6724 / VDE0276-603

ทองแดง

  • N2XS(F)2Y
  • N2XS(FL)2Y
  • (N)2XS(F)2Y
  • (N)2XS(FL)2Y
  • XLPE-PVC CU
  • XLPE-MDPE CU
  • XLPE-LSZH CU

อะลูมิเนียม

  • NA2XS(F)2Y
  • NA2XS(FL)2Y
  • (N)A2XS(F)2Y
  • (N)A2XS(FL)2Y
  • XLPE LSZH Al

มาตรฐาน: IEC 60502.2 / IEC 60228 / HD620 / BS 7870 / BS 7835 / BS 6622 / VDE 0276-620

  • UNITRONIC® Li2YCYv (TP)
  • ETHERLINE® LAN 1000 Cat. 7 OUTDOOR
  • HITRONIC® BTxK A-DQ(ZN)B2Y
  • HITRONIC® HQW A-DQ(ZN)(SR)2y

มาตรฐาน: IEC 60794-1 / IEC 60793-2 / ISO/IEC 11801 / EN 50173-1

  • SKINTOP® SOLAR
  • SKINTOP® SOLAR Plus
  • EPIC ® SOLAR 4 GEN2 M
  • EPIC ® SOLAR 4 GEN2 F
  • EPIC ® SOLAR 4 GEN2 Panelmount M
  • EPIC ® SOLAR 4 GEN2 Panelmount F
  • EPIC ® SOLAR 4 GEN2 splitter
  • EPIC ® SOLAR 4 GEN2 Patch
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® SPLIT
  • SILVYN® SPLIT COV-M
  • SILVYN® SPLIT GMP-M
  • SILVYN® SPLIT COS
  • FLEXIMARK® ป้ายสเตนเลสสตีล FCC
  • FLEXIMARK® ป้ายระบุสายเคเบิล PUR
  • FLEXIMARK® เครื่องพิมพ์แบบถ่ายโอนความร้อน
  • FLEXIMARK® ป้ายแบบพันรอบสาย TCK
  • Ty-Rap® เคเบิลไทร์ชนิดทนรังสียูวีพร้อมหัวล็อคเหล็ก
  • EPIC® เครื่องมือย้ำสายไฟ CRIMPTOOL
  • EPIC® เครื่องมือประกอบ SOLAR 4 GEN2
  • EPIC® ฝาปิด SOLAR 4 GEN2
โซลูชั่นสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เราคือศูนย์รวมอุปกรณ์ที่คุณต้องการสำหรับโซลาร์ฟาร์มของคุณ ตั้งแต่สายเคเบิลไปจนถึงตัวเชื่อมต่อ

โซลูชันการเชื่อมต่อที่ปรับแต่งได้

  • ประหยัดค่าใช้จ่าย: ใช้เวลาในการติดตั้งสั้นลงและลดต้นทุนค่าแรง
  • ความยาวที่ปรับแต่งได้และโซลูชันการเชื่อมต่อที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
  • สามารถทำเครื่องหมายที่กำหนดเองได้ด้วยระบบทำเครื่องหมาย LAPP FLEXIMARK®
  • ยังสามารถติดฉลากพัตช์ตามความต้องการของลูกค้าได้ (ความยาว, หมายเลขลูกค้า ฯลฯ)

คุณภาพและความปลอดภัย

เราทดสอบแพทช์ทั้งหมด 100% ในขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่สมบูรณ์และคุณภาพสูงสุด

  • เสื้อผ้าสำเร็จรูปของเราผลิตในเยอรมนีในโรงงานของ LAPP ภายใต้การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด
  • ไร้ข้อบกพร่อง: การเชื่อมต่อทั้งหมดได้รับการทดสอบหลังการผลิตเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีข้อบกพร่อง 100%
  • สามารถจัดหาสิ่งรับรองการเชื่อมต่อเพิ่มเติมได้หากจำเป็น

บริการ

เราทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อมอบการสนับสนุนที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้โครงการของคุณประสบความสำเร็จ

  • สามารถผลิตจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้นสำหรับทุกความยาว แม้แต่โครงการโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่
  • จัดส่งโดยตรงถึงสถานที่ได้ตามความต้องการของลูกค้า
  • สามารถบรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเองได้ตามความต้องการของลูกค้า

▶
ขั้วต่อโซลาร์เซลล์ EPIC®
สำรวจกลุ่มผลิตภัณฑ์มากมายสำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ และดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอนเนคเตอร์ EPIC® solar
ดาวน์โหลดภาพรวมผลิตภัณฑ์ EPIC® ตอนนี้
เพื่อความปลอดภัย: มาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์

มาตรฐานเป็นแนวทางสำหรับผู้ผลิต ผู้ติดตั้ง และผู้ตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบเซลล์แสงอาทิตย์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้ โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านคุณภาพและความปลอดภัย โซลูชั่นพลังงานแสงอาทิตย์จาก LAPP เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้ ภาพรวมของมาตรฐานสำคัญ

VDE (สมาคมเทคโนโลยีไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และสารสนเทศ)

VDE เป็นสมาคมของเยอรมนีที่พัฒนามาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐาน VDE ครอบคลุมถึงด้านต่างๆ ของเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์

IEC (คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิก)

คณะกรรมการไม่แสวงหาผลกำไรระดับโลกนี้ดำเนินงานอยู่ในกว่า 170 ประเทศ และพัฒนามาตรฐานสากลสำหรับวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐาน IEC สำหรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วยแนวทางสำหรับโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ อินเวอร์เตอร์ การวัดพลังงาน การติดตั้ง ความปลอดภัย และอื่นๆ

BS (มาตรฐานอังกฤษ)

หน่วยงานกำหนดมาตรฐานแห่งชาติของบริเตนใหญ่เป็นแห่งแรกของโลก มาตรฐานของหน่วยงานประกอบด้วยแนวทางสำหรับแง่มุมต่าง ๆ ของเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งคล้ายคลึงกับมาตรฐาน IEC แต่ก็อาจมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับตลาดในสหราชอาณาจักรด้วย

แรงดันไฟฟ้าของระบบที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากระบบ PV ที่ทันสมัยมากขึ้น ต้องใช้สายเคเบิลและส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย ที่ LAPP เราได้เผชิญกับความท้าทายนี้มาหลายปีแล้ว และจัดการกับงานต่างๆ ด้วยโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบสนองความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของแรงดันไฟฟ้าของระบบ เราจึงพัฒนาสายเคเบิลและส่วนประกอบคุณภาพสูงที่มีอายุการใช้งานยาวนานและความทนทานสูง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ต้องเผชิญกับลมและสภาพอากาศอยู่ตลอดเวลา ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ต้องอาศัยการทนทานต่อสภาพอากาศที่ยอดเยี่ยม ทั้งความร้อน ลม และน้ำค้างแข็ง – และแนะนำให้มีการป้องกันสัตว์ฟันแทะด้วย ในขณะเดียวกัน ระบบ PV ที่ทันสมัยสามารถจ่ายพลังงานได้นานหลายทศวรรษ

เพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพของแหล่งจ่ายไฟได้อย่างเต็มที่ อุตสาหกรรมที่ค่อนข้างใหม่นี้กำลังทำงานกับเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันใหม่ๆ เช่น โฟโตโวลตาอิกแบบอินทรีย์ (OPV) ความต้องการของอุตสาหกรรมโฟโตโวลตาอิกสำหรับโซลูชันสายเคเบิลมีตั้งแต่สายเคเบิลขนาดใหญ่ที่ทนทานสำหรับการฝังโดยตรงในสถานีไฟฟ้า ไปจนถึงระบบเชื่อมต่อที่ซับซ้อนสำหรับโมดูล OPV แบบยืดหยุ่น

ข้อกำหนดทั้งหมดเหล่านี้ก่อให้เกิดความท้าทายที่สำคัญ – และเราสามารถนำเสนอโซลูชันที่ประสบความสำเร็จได้จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรา

ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและการประกอบที่ง่ายเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือก หากสายเคเบิลเส้นหนึ่งเปราะหรือทำงานผิดปกติ จะส่งผลกระทบต่อสายเคเบิลทั้งหมดจากม้วนเดียวกัน เนื่องจากงานติดตั้งและการถอดสายเคเบิลใหม่อาจมีค่าใช้จ่ายสูง การลงทุนในวัสดุที่ทนทานและมีคุณภาพสูงจึงคุ้มค่าในระยะยาว

เมื่อซื้อคอนเนคเตอร์โซลาร์ โปรดระวังประเด็นต่อไปนี้:

  • การเลือกผลิตภัณฑ์: ใช้คอนเนคเตอร์ตัวผู้ EPIC® SOLAR 4Plus และคอนเนคเตอร์ตัวเมีย EPIC® SOLAR 4Plus ที่ทำจากพลาสติกคุณภาพสูง ทนทานต่อรังสี UV
  • การเชื่อมต่อแบบจีบที่ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับคือการเชื่อมต่อที่ดีที่สุดระหว่างสายเคเบิลและคอนเนคเตอร์ สามารถส่งผ่านพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างน่าเชื่อถือตลอดอายุการใช้งานของระบบโซลาร์เซลล์ – เป็นเวลาหลายสิบปี ระบบคอนเนคเตอร์ LAPP ของเรามีการต่อสายแบบจีบสำหรับหน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด 10 มม.²
  • การรับรองจาก TÜV และการทดสอบตามมาตรฐาน DIN EN 62852 (เกี่ยวข้องกับคอนเนคเตอร์สำหรับการใช้งานแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงในระบบโซลาร์เซลล์) บ่งบอกถึงคุณภาพ

เรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างต่อเนื่อง ความทนทาน ความแข็งแกร่ง และความยืดหยุ่นสูงสุด คือแรงผลักดันของเรา สายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์ของ LAPP ไม่เพียงแต่ทนไฟและปราศจากฮาโลเจน แต่ยังทนทานต่อโอโซนและรังสียูวีด้วยวัสดุปลอกหุ้มพิเศษ สายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์และคอนเนคเตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ของเราสามารถทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรง เช่น ความร้อน ลม และน้ำค้างแข็ง ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบกลางแจ้งของคุณ

ผลิตภัณฑ์ในระบบพลังงานแสงอาทิตย์ต้องเผชิญกับแสงแดดเป็นเวลาหลายปี การส่งผ่านพลังงานและความต้านทานสูงทำให้สายเคเบิลและคอนเนคเตอร์ร้อนขึ้น ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องระหว่างความร้อนและความเย็นเนื่องจากรังสีดวงอาทิตย์และความร้อนระหว่างการทำงานทำให้สายเคเบิลและคอนเนคเตอร์เปราะ

มีการตรวจสอบและทดสอบประสิทธิภาพที่หลากหลายสำหรับสายเคเบิล ÖLFLEX® สายเคเบิลพลังงานแสงอาทิตย์, แกลนด์สายเคเบิล SKINTOP® และคอนเนคเตอร์ EPIC® SOLAR ของเรา โดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับลูกค้า, TÜV และสถาบันรับรอง UL ในอเมริกาเหนือ สิ่งนี้ช่วยให้เรารับประกันมาตรฐานคุณภาพของเรา ผลิตภัณฑ์ของเราเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วโลก และแน่นอนว่าเป็นไปตามข้อกำหนด RoHS

ไม่พบผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณใช่ไหม? เราสามารถพัฒนาระบบที่ออกแบบมาสำหรับคุณโดยเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำแนะนำแก่คุณ

อย่างไรก็ตาม: ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญไม่เพียงจำเป็นเมื่อเลือกส่วนประกอบที่ใช้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการประกอบและการใช้ส่วนประกอบอย่างถูกต้องด้วย เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณถึงที่

ทุกอย่างจากแหล่งเดียว กับเราในฐานะพันธมิตร ทีมงานธุรกิจโครงการของเรายินดีให้คำแนะนำคุณเกี่ยวกับการวางแผนและการดำเนินงานของระบบ PV ของคุณ