REACH & RoHS และการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
การใช้สารอันตรายในผลิตภัณฑ์อยู่ภายใต้กฎหมายและข้อจำกัดระหว่างประเทศที่เข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆ
ดังนั้น ในการดำเนินการสอบถามของคุณ เราจึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้คุณทราบ: ผลิตภัณฑ์ที่เราส่งมอบให้กับคุณ เท่าที่เราทราบ ไม่ได้มีสารใดๆ ในความเข้มข้นที่จะห้ามมิให้วางจำหน่ายในตลาด
ข้อบังคับดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายดังต่อไปนี้ รวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ ด้วย:
- 2011/65/EU: ข้อกำหนด RoHS
- 1907/2006/EC: ข้อบังคับ REACH
- 2006/122/EC: ข้อกำหนดว่าด้วยการจำกัดสารเพอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟเนต ("PFOS")
- 1005/2009/EC: ข้อบังคับว่าด้วยสารทำลายชั้นโอโซน
- ElektroStoffV: ข้อบังคับว่าด้วยสารในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์
เราได้คำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของผลิตภัณฑ์ (จากการผลิตจนถึงหน้าโรงงาน) สำหรับผลิตภัณฑ์จำนวนมากของเรา หากคุณสนใจ โปรดติดต่อเราโดยตรง
ระเบียบ RoHS 2011/65/EU ของรัฐสภายุโรป
คำสั่ง 2011/65/EU ของรัฐสภายุโรปและคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2011 ว่าด้วยการจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คำสั่ง 2011/65/EU (RoHS II) จำกัดการใช้สารตะกั่ว แคดเมียม ปรอท โครเมียมเฮกซะวาเลนต์ โพลีโบรมิเนตไบฟีนิล (PBBs) และโพลีโบรมิเนตไดฟีนิลอีเทอร์ (PBDEs) ในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEE) บางชนิด คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2011 และเข้ามาแทนที่คำสั่งเดิม 2006/95/EC (RoHS) โดยสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2013
ไม่มีการเพิ่มสารใหม่ในรายการสารต้องห้ามใน RoHS II อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดไม่ได้จำกัดอยู่เพียงสารที่มีอยู่เดิม แต่ได้มีการนำกระบวนการมาใช้เพื่อเพิ่มสารเพิ่มเติมในอนาคต (คล้ายกับ REACH) LAPP จะยังคงติดตามกระบวนการและตอบสนองต่อข้อจำกัดเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นกับสาร
ไม่ว่าจะอยู่ในขอบเขตของคำสั่ง RoHS II หรือไม่ก็ตาม ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในแคตตาล็อกหลักของ LAPP เป็นไปตามคำสั่ง 2011/65/EU (RoHS II) ว่าด้วยการจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่มีสารต้องห้ามใดๆ ที่ระบุในคำสั่ง RoHS II หรือความเข้มข้นสูงสุดที่อนุญาตที่ระบุไว้ในนั้น โดยคำนึงถึงข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในภาคผนวก III ของคำสั่ง
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อข้อยกเว้น (6) ของคำสั่ง RoHS ของสหภาพยุโรป
ในวารสารทางการของสหภาพยุโรปในเดือนพฤศจิกายน 2025 คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงข้อยกเว้นที่สำคัญสำหรับสารตะกั่วในเหล็ก อลูมิเนียม และทองแดง และในบางกรณีก็จะไม่ขยายข้อยกเว้นเหล่านั้นอีกต่อไป มีการเพิ่มขีดจำกัดการใช้งานที่แคบลงสำหรับข้อยกเว้นหลายข้อ
ข้อยกเว้น 6c (สารตะกั่วเป็นส่วนประกอบอัลลอยในทองแดง) จะได้รับการขยายออกไปในขอบเขตที่จำกัดเท่านั้น
การขยายต่อไปเป็นไปได้ แต่ไม่น่าจะเกิดขึ้น หากไม่มีการขยายต่อไป ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับข้อยกเว้นนี้จะไม่สามารถวางจำหน่ายในตลาดได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2027
พระราชบัญญัติควบคุมสารพิษ (TSCA)
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (EPA) ได้เผยแพร่กฎใหม่ภายใต้มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติควบคุมสารพิษ (TSCA) ซึ่งระบุว่าสาร PBT 5 ชนิดควรถูกแบนในผลิตภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกาในระยะเวลาอันสั้น โดยมีข้อยกเว้นต่างๆ รายชื่อสารที่ห้ามนำเข้า แปรรูป (ผลิต) และจำหน่ายในผลิตภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 8 มีนาคม 2564 มีดังนี้
- ดีคาโบรมมิไนไดฟีนิลอีเทอร์ (DecaBDE) (หมายเลข CAS 1163–19–5)
- ฟีนอล, ไอโซโพรพิลเลตฟอสเฟต (3:1) (PIP (3:1)) (หมายเลข CAS 68937–41–7), ชื่ออื่น ๆ: Tris (4-isopropylphenyl) phosphate; CAS: 68937-41-7]
- 2,4,6-ทริส (เทอร์ท-บิวทิล)ฟีนอล (2,4,6-TTBP) (หมายเลข CAS 732-26-3)
- เฮกซะคลอโรบิวทาไดอีน (HCBD) (หมายเลข CAS 87–68–3)
- เพนทาคลอโรไธโอฟีนอล (PCTP) (หมายเลข CAS 133-49-3)
หลังจากตรวจสอบข้อมูลที่เรามี เราพบว่า 4 ใน 5 สารเป็นส่วนหนึ่งของรายการ GADSL และดังนั้นจึงอยู่ภายใต้การประกาศโดยซัพพลายเออร์ยานยนต์แล้ว สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาร, พื้นที่การใช้งาน และข้อจำกัดในสหรัฐอเมริกาได้ที่ TÜV SÜD – USA: EPA bans five PBT chemicals and EPA: Assessing and Managing Chemicals under TSCA
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันและข้อจำกัดของสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะมาถึง ขณะนี้เรากำลังตรวจสอบผลิตภัณฑ์และวัสดุของเราอย่างแข็งขันเพื่อหาสารที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นการปรับกฎหมายระยะสั้นในสหรัฐอเมริกา เราจึงไม่สามารถให้จุดยืนที่ชัดเจนได้ในขณะนี้
ทันทีที่เรามีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เราจะตอบกลับข้อสงสัยของคุณตามความเหมาะสม