ข้ามไปเนื้อหาหลัก
LAPP Thailand
ใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,200 ฿ เพื่อรับสิทธิ์จัดส่งฟรี
จัดส่งฟรีจะถูกใช้เมื่อชำระเงิน

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า

เลือกซื้อสินค้าต่อ
0 ตะกร้าสินค้า (0.00 ฿)

สายเคเบิลหุ่นยนต์กับสายเคเบิลสำหรับชุดลากสายเคเบิล: คู่มือสำหรับรูปแบบความเสียหาย

แขนกลเชื่อมโลหะหุ่นยนต์ (robotic welding cell) เครื่องใหม่ในโรงงานของคุณที่ประเทศฟิลิปปินส์ดูน่าประทับใจ แต่เครื่องหยุดทำงานกลางคันพร้อมข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตำแหน่ง หลังจากชั่วโมงการวินิจฉัยปัญหา ช่างเทคนิคพบสาเหตุ: ภายในชุดสายเคเบิลหุ่นยนต์ (robot dress pack) ฉนวนของสายเคเบิลป้อนกลับคลายออกจากการบิดอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดสัญญาณรบกวน สายเคเบิลแบบลากทั่วไปถูกใช้ในที่ที่ควรใช้สายเคเบิลหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ

หุ่นยนต์ 6 แกนไม่ใช่ชุดสายเคเบิลแบบลากเชิงเส้นที่เรียบง่าย การเคลื่อนที่แบบบิดและโค้งที่ซับซ้อนจะทำลายสายเคเบิลแบบยืดหยุ่นมาตรฐานในเสี้ยวหนึ่งของอายุการใช้งานที่คาดไว้ คู่มือนี้จะเปิดเผยโหมดความล้มเหลวทั่วไปของการใช้สายเคเบิลที่ไม่ถูกต้อง และให้กรณีทางวิศวกรรมที่ชัดเจนสำหรับการลงทุนในสายเคเบิลแบบทอร์ชันเพื่อความน่าเชื่อถือในระยะยาว

ผลกระทบทางธุรกิจของการใช้สายเคเบิลหุ่นยนต์ที่ไม่ถูกต้อง

สายเคเบิลหุ่นยนต์ที่ชำรุดไม่ใช่แค่ความล้มเหลวของส่วนประกอบเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพโดยรวมของอุปกรณ์ (OEE) การหยุดทำงานที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ของเซลล์หุ่นยนต์ที่สำคัญสามารถหยุดสายการผลิตทั้งหมดได้ ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียผลผลิตหลายพันดอลลาร์ นอกจากนี้ ข้อบกพร่องเป็นระยะที่เกิดจากการลดคุณภาพของสัญญาณจากสายเคเบิลที่ชำรุดสามารถนำไปสู่ปัญหาด้านคุณภาพ ชิ้นส่วนที่เสียหาย และชื่อเสียงที่เสียหาย การเลือกสายเคเบิลที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มต้นคือการตัดสินใจจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ

Linear Flex กับ Torsion – สองโลกที่แตกต่างกัน

ความผิดพลาดพื้นฐานคือการสันนิษฐานว่าสายเคเบิลแบบยืดหยุ่นทั้งหมดเหมือนกัน ความเค้นทางกลแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง:

Linear Flex (Drag Chain): สายเคเบิลในชุดสายเคเบิลแบบลากมีการโค้งงอซ้ำๆ อย่างง่ายในระนาบเดียว ความเค้นส่วนใหญ่สามารถคาดเดาได้และเป็นแบบสองมิติ

Torsion (หุ่นยนต์ 6 แกน): สายเคเบิลหุ่นยนต์ 6 แกนมีการเคลื่อนที่สามมิติที่ซับซ้อน มันถูกโค้งงอในหลายทิศทางและบิดตามแนวแกนตามยาว ความเค้นบิดนี้เป็นสิ่งที่ทำลายสายเคเบิลมาตรฐาน

คะแนนในทางปฏิบัติเป็นอย่างไร: สายเคเบิลระดับหุ่นยนต์ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับมุมบิดได้ถึง ±360°/ม. (ขึ้นอยู่กับประเภท) และได้รับการทดสอบสำหรับการบิดได้ถึง 5 ล้านรอบ ในทางตรงกันข้าม สายเคเบิลแบบลากถูกปรับให้เหมาะสมสำหรับการโค้งงออย่างต่อเนื่อง บางชนิดอนุญาตให้มีการบิดแบบจำกัดสำหรับลูปเฉพาะ (เช่น ลูปหยดน้ำกังหันลม) ซึ่งไม่สามารถเทียบได้กับหุ่นยนต์หลายแกน

โครงสร้างภายใน: สายเคเบิลหุ่นยนต์แบบบิด

ช่องว่างด้านประสิทธิภาพเกิดจากการก่อสร้าง สายเคเบิลแบบยืดหยุ่นมาตรฐานได้รับการออกแบบสำหรับการโค้งงอ ไม่ใช่การบิดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงสึกหรออย่างรวดเร็วเมื่อบิด

คุณสมบัติ สายเคเบิลหุ่นยนต์แบบบิด (เช่น ÖLFLEX® ROBOT) เหตุใดจึงสำคัญสำหรับหุ่นยนต์
การตีเกลียวตัวนำ ทองแดงเส้นเล็ก/เส้นเล็กพิเศษ; การตีเกลียวแกนพิเศษสำหรับการบิด ความยืดหยุ่นทางกลที่สูงขึ้นเพื่อต้านทานความล้าภายใต้การโค้งงอและการบิดหลายแกนอย่างต่อเนื่อง
ฉนวนแกนและการห่อหุ้ม ฉนวนแกน TPE พร้อมการห่อหุ้ม PTFE ที่มีแรงเสียดทานต่ำ ช่วยให้แกนเลื่อนได้ในระหว่างการบิด ลดแรงเสียดทานและการสะสมความร้อน
โครงสร้างภายใน แกนที่ตีเกลียวเป็นชั้นๆ พร้อมสารเติม/เทปพัน; ตัวเลือกคู่กลางในบางประเภท ป้องกันแกนจากการผูกมัดและการเสียรูปภายใต้ความเค้นบิด
ฉนวนหุ้ม (ประเภท DP) การพันลวดทองแดงแบบเกลียว (“DP”) ที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการบิด คงความต่อเนื่องของฉนวนหุ้มภายใต้การบิดที่ถักเปียแข็งอาจล้า; เหมาะสำหรับ EMC ในหุ่นยนต์แบบไดนามิก
แจ็คเก็ตด้านนอก PUR คุณภาพสูง ทนต่อการเสียดสี ทนทานต่อการเสียดสีกับแขนหุ่นยนต์และองค์ประกอบอื่นๆ ของชุดสายเคเบิล; ทนต่อน้ำมัน/สารเคมี

การมองเห็นความล้มเหลว: ผลกระทบ "เกลียวเปิด"

เมื่อสายเคเบิลแบบลากทั่วไปถูกนำไปใช้กับการบิด โครงสร้างภายในที่เป็นชั้นๆ ของมันสามารถเปลี่ยนรูปเป็นเกลียวเปิดได้ สิ่งนี้ทำให้ตัวนำเกิดความเค้นอย่างถาวร ทำให้ฉนวนหุ้มเสียหาย และอาจทำให้สายเคเบิลติดขัด ในทางตรงกันข้าม สายเคเบิล ÖLFLEX® ROBOT 900 P ที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ ด้วยการตีเกลียวที่ปรับให้เหมาะสมกับการบิด, การห่อหุ้ม PTFE และแจ็คเก็ต PUR สามารถทนทานต่อการบิดได้หลายล้านรอบในขณะที่ยังคงรักษามิติให้คงที่

ข้อแนะนำ: เมื่อออกแบบชุดสายเคเบิลหุ่นยนต์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลมีความหย่อนเพียงพอที่จะเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระโดยไม่ถูกดึงตึงที่ปลายสุดของการเดินทาง ขั้นตอนง่ายๆ นี้ช่วยลดความเค้นบนสายเคเบิลและจุดสิ้นสุดได้อย่างมาก

ÖLFLEX® ที่ถูกต้องสำหรับงาน

การเลือกนั้นชัดเจนและขึ้นอยู่กับประเภทของการเคลื่อนไหว:

  • สำหรับการเคลื่อนที่เชิงเส้นล้วนๆ ที่มีรอบการทำงานสูงในชุดสายเคเบิลแบบลาก: เลือกจากซีรีส์ ÖLFLEX® CHAIN / FD (ตัวอย่างเช่น ÖLFLEX® CHAIN 90 P)
  • สำหรับการใช้งานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบิดหรือการเคลื่อนที่แบบ 3 มิติ: ซีรีส์ ÖLFLEX® ROBOT คือทางเลือกที่น่าเชื่อถือ (ตัวอย่าง: ÖLFLEX® ROBOT 900 P แบบไม่มีฉนวนหุ้ม; ÖLFLEX® ROBOT 900 DP แบบมีฉนวนหุ้ม) เหล่านี้เป็นสายเคเบิลสำหรับหุ่นยนต์ที่ได้รับการจัดอันดับสำหรับการบิดสูง (สูงสุด ±360°/ม. ขึ้นอยู่กับประเภท) และได้รับการทดสอบได้ถึง 5 ล้านรอบการบิด ด้วยแจ็คเก็ต PUR เพื่อความทนทานต่อการเสียดสีและน้ำมัน

การใช้สายเคเบิลหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบโซลูชันที่เชื่อถือได้สำหรับหุ่นยนต์ 6 แกน

คำตอบด่วนสำหรับคำถามทั่วไป

เหตุใดโครงสร้างภายในจึงแตกต่างกันมาก?

ในสายเคเบิลแบบยืดหยุ่นมาตรฐาน แกนจะถูกวางสำหรับการโค้งงอ สายเคเบิลหุ่นยนต์ใช้การตีเกลียวแกนพิเศษ, การห่อหุ้มที่มีแรงเสียดทานต่ำ (เช่น PTFE), ฉนวนหุ้มที่ปรับให้เหมาะสมกับการบิด (การพันแบบเกลียว DP) และแจ็คเก็ต PUR ที่ทนทานเพื่อให้ชุดแกนทั้งหมดสามารถบิดได้อย่างคาดการณ์ได้โดยไม่เกิดความเสียหาย

ฉันสามารถใช้สายเคเบิลหุ่นยนต์ในชุดสายเคเบิลแบบลากได้หรือไม่?

ได้ สายเคเบิลหุ่นยนต์ได้รับการออกแบบเกินความจำเป็นสำหรับชุดสายเคเบิลแบบลากที่เรียบง่ายและจะทำงานได้ดีมาก เพื่อประสิทธิภาพด้านต้นทุนในการเคลื่อนที่เชิงเส้นล้วนๆ สายเคเบิล ÖLFLEX® CHAIN โดยเฉพาะมักจะเป็นทางเลือกที่ฉลาดกว่า

'ชุดสายเคเบิลหุ่นยนต์' คืออะไร?

นี่คือระบบสายเคเบิลและท่อร้อยสายทั้งหมดที่ติดอยู่กับแขนหุ่นยนต์ LAPP สามารถจัดหาสายรัดที่ประกอบไว้ล่วงหน้าและท่อร้อยสายป้องกันโดยใช้ส่วนประกอบของ LAPP (ÖLFLEX® ROBOT, ท่อร้อยสาย SILVYN®) เพื่อประหยัดเวลาในการประกอบและรับประกันการเดินสายที่สม่ำเสมอ

ข้อสรุป: จับคู่สายเคเบิลกับการเคลื่อนไหว

หุ่นยนต์ของคุณเป็นทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพสูง มันสมควรได้รับสายเคเบิลที่สามารถรองรับได้ ด้วยการทำความเข้าใจความแตกต่างที่สำคัญระหว่างความเค้นเชิงเส้นและแรงบิด คุณสามารถหลีกเลี่ยงโหมดความล้มเหลวทั่วไปที่นำไปสู่การหยุดทำงานที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้

อย่าให้สายเคเบิลที่ไม่ถูกต้องหยุดหุ่นยนต์ของคุณ จองการปรึกษาด้านการออกแบบชุดสายเคเบิลฟรีกับผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ของ LAPP

สต็อกในประเทศ คุณภาพเยอรมัน เชื่อมต่ออาเซียนอย่างน่าเชื่อถือ