ข้ามไปเนื้อหาหลัก
LAPP Thailand
ใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,200 ฿ เพื่อรับสิทธิ์จัดส่งฟรี
จัดส่งฟรีจะถูกใช้เมื่อชำระเงิน

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า

เลือกซื้อสินค้าต่อ
0 ตะกร้าสินค้า (0.00 ฿)

สายเคเบิล Flex-Life 101: รัศมีการโค้งงอ, รอบ และความเร็ว—อะไรคือสิ่งสำคัญจริง ๆ?

สายการผลิตอัตโนมัติใหม่ของคุณในประเทศไทยหยุดทำงาน การวิเคราะห์: สายเคเบิลในแขนหุ่นยนต์หลักเสียหลังจากใช้งานเพียงสามเดือน การเปลี่ยนสายเคเบิลหุ่นยนต์ที่ไม่คาดคิดหนึ่งครั้งอาจทำให้สูญเสียผลผลิตและค่าแรงหลายพัน การระบุในเอกสารข้อมูลว่า "มีความยืดหยุ่น" แต่ไม่ตรงกับความเค้นในการใช้งานจริงของเครื่องคุณ การหยุดทำงานนี้สามารถป้องกันได้

การเลือกสายเคเบิลที่ "ยืดหยุ่น" ไม่เพียงพอ อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับรัศมีการโค้งงอ, รอบการทำงาน, ความเร็ว/ความเร่ง และแรงบิด - ทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกัน ใช้คำแนะนำด้านล่างเพื่อระบุคุณสมบัติของสายเคเบิล ÖLFLEX® ที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและหลีกเลี่ยงความเสียหายก่อนเวลาอันควร

4 เสาหลักของ Flex-Life: หน้าต่างการออกแบบของคุณ

หากเกินหน้าต่างการออกแบบของเสาหลักใดเสาหลักหนึ่ง คุณอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายตั้งแต่เนิ่นๆ

ความเค้น หน้าต่างการออกแบบทั่วไป (ตามประเภท/ขนาด) โหมดความล้มเหลวหากเกินขีดจำกัด
รัศมีการโค้งงอ 7.5–10 × OD ในตระกูลโซ่ลาก (ขึ้นอยู่กับซีรีส์) ตัวนำเมื่อยล้า, ปลอกหุ้มแตก, การเสียรูป "เกลียวเปิด"
รอบการทำงาน หลายล้านครั้ง (ขึ้นอยู่กับรุ่น; ตรวจสอบผ่านเอกสารข้อมูลและตารางการเลือกของ LAPP) ตัวนำ/ปลอกหุ้มเมื่อยล้า, เกลียวเปิด
ความเร็ว / ความเร่ง ระบุตามซีรีส์ (ดูเอกสาร PDF ของผลิตภัณฑ์; จับคู่ความยาวช่วงชักและรูปทรงโซ่ของคุณ) การเคลื่อนที่ของแกน, ความร้อนจากการเสียดสี
แรงบิด ±180 ถึง ±360°/ม. (ประเภทหุ่นยนต์; ขึ้นอยู่กับประเภท) การขาดตอนของชีลด์, เกลียวเปิด

สูตร: รัศมีการโค้งงอต่ำสุด (มม.) = เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิล (มม.) × อัตรา (เช่น 9 มม. × 7.5 = 67.5 มม.)

หมายเหตุแหล่งที่มา: ใช้เอกสาร PDF ผลิตภัณฑ์และตารางการเลือกในแคตตาล็อกของ LAPP (เช่น ตระกูล CHAIN/FD และตระกูล ROBOT) เพื่อจับคู่รัศมี + ช่วงชัก + ความเร็ว สำหรับแรงบิด โปรดดูคำแนะนำ ÖLFLEX® ROBOT

1) รัศมีการโค้งงอ: สิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้

นี่คือการโค้งงอที่แคบที่สุดที่สายเคเบิลสามารถทำได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อแกน การบังคับให้โค้งงอแน่นกว่าที่กำหนดก็เหมือนกับการงอคลิปหนีบกระดาษไปมา ซึ่งจะทำให้ตัวนำหักและฉนวนเมื่อยล้า เลือกตระกูลที่รองรับการใช้งานกับโซ่ (เช่น ซีรีส์ ÖLFLEX® CHAIN) และออกแบบโซ่พลังงานเพื่อให้รัศมีการโค้งงอทางกายภาพ ≥ อัตราการใช้งานแบบไดนามิกของสายเคเบิล

เลือกดูตัวเลือกที่รองรับการใช้งานกับโซ่บน LAPP eShop

2) รอบการโค้งงอ: ตัวเลขพร้อมบริบท

คำสัญญาเช่น "5 ล้านรอบ" ใช้ได้เฉพาะกับการตั้งค่าการทดสอบที่ใช้เท่านั้น ตรวจสอบเอกสารข้อมูลปัจจุบันและตารางการเลือกเสมอเพื่อยืนยันประสิทธิภาพที่รัศมีการโค้งงอ ช่วงชัก และอุณหภูมิของคุณ หากคุณเพิ่มความเร็วหรือลดรัศมี อายุการใช้งานจะสั้นลง

3) ความเร็วและความเร่ง: ความเค้นที่ซ่อนอยู่

ความเร็วที่สูงขึ้นและการเร่งความเร็วที่รวดเร็วจะสร้างแรงเฉื่อยที่มากขึ้นและการเสียดสีระหว่างแกนที่มากขึ้น หากสายเคเบิลไม่ได้ออกแบบมาสำหรับโหมดนั้น คุณจะพบความร้อน การสึกหรอของปลอกหุ้ม และการเคลื่อนที่ของแกน จับคู่ขอบเขตความเร็ว/ความเร่งที่เผยแพร่สำหรับตระกูล และรักษาการเติมโซ่ ตัวแยก และการเดินสายให้เรียบร้อยเพื่อจำกัดการเสียดสี

4) แรงบิด: แรงบิดที่บิด

ความเค้นจากการบิดแตกต่างจากการโค้งงอ เส้นทางหุ่นยนต์ 6 แกนต้องการการออกแบบแกนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการบิด (การพันที่มีแรงเสียดทานต่ำ, การป้องกันที่เหมาะสม, ปลอกหุ้ม PUR) การใช้สายเคเบิลโซ่ลากเชิงเส้นในเส้นทางที่มีแรงบิดเป็นสูตรคลาสสิกสำหรับการเกิดเกลียวและการส่งสัญญาณที่ไม่ต่อเนื่อง

ดูตระกูลสายเคเบิลที่ทนต่อการบิดของ LAPP เช่น ÖLFLEX® ROBOT 900 P ในหน้าผลิตภัณฑ์ eShop ของ LAPP

ทำไมวัสดุปลอกหุ้มถึงสำคัญ (PUR กับ PVC)

สำหรับการใช้งานที่มีการโค้งงอสูง—โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ร้อน ชื้น และมีน้ำมัน—ปลอกหุ้ม PUR ให้ความทนทานต่อการเสียดสีและการฉีกขาด และเป็นที่นิยมในตระกูลโซ่/หุ่นยนต์ สายควบคุม PVC เหมาะสำหรับการโค้งงอแบบคงที่/เป็นครั้งคราว แต่มีอายุการใช้งานสั้นลงภายใต้การเคลื่อนไหวต่อเนื่องและการสัมผัสกับน้ำมัน

การจับคู่ ÖLFLEX® กับภารกิจ

เลือกตระกูลที่ออกแบบมาสำหรับโปรไฟล์ความเค้นของคุณ (ตรวจสอบเอกสารข้อมูลหมายเลขชิ้นส่วนที่แน่นอนเสมอ)

ประเภทการใช้งาน ความเค้นหลัก ตระกูล ÖLFLEX® ที่แนะนำ รัศมีไดนามิกทั่วไป*
หยุดนิ่ง / โค้งงอเป็นครั้งคราว ความยืดหยุ่นพื้นฐาน ÖLFLEX® CLASSIC 110 10 × OD (เป็นครั้งคราว)
โค้งงอต่อเนื่อง (โซ่ลาก) รอบการโค้งงอ, การเสียดสี ตระกูล ÖLFLEX® CHAIN (เช่น TM / 809) 7.5–10 × OD ตามซีรีส์
โค้งงอต่อเนื่องสำหรับการใช้งานหนัก การโค้งงอ + ความเร็ว/ความเร่ง ตระกูล ÖLFLEX® FD (เช่น FD P / FD Classic) ตามเอกสารข้อมูล (ขึ้นอยู่กับซีรีส์)
การบิด (หุ่นยนต์) การบิด + การโค้งงอ ÖLFLEX® ROBOT 900 P / 900 DP ±180…±360°/ม. (ขึ้นอยู่กับประเภท)

*ค่าแตกต่างกันไปตามตระกูล, หน้าตัด, และการตั้งค่าการทดสอบ โปรดใช้เอกสาร PDF ผลิตภัณฑ์ปัจจุบันเสมอ

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ทำให้เกิดความล้มเหลว

  • การใช้สายควบคุมมาตรฐานในโซ่ลาก ไม่มีโครงสร้างที่รองรับโซ่ - คาดว่าจะมีการสึกหรออย่างรวดเร็วและการขาดของตัวนำ
  • การละเลยรัศมีการโค้งงอทางกายภาพของโซ่ รัศมีของโซ่ต้อง ≥ อัตราการใช้งานแบบไดนามิกของสายเคเบิล (และควรจะใหญ่กว่า)
  • การใส่สายเคเบิลโซ่บนเส้นทางที่มีแรงบิด ใช้ตระกูลที่รองรับหุ่นยนต์สำหรับการบิดหลายแกน

คำตอบด่วน

“มุมบิด” คืออะไร?

การบิดที่อนุญาตต่อเมตร โดยทั่วไปสายเคเบิลหุ่นยนต์จะระบุที่ ±360°/ม. (หนึ่งรอบเต็มต่อเมตร) โดยไม่เกิดความเสียหาย — ตรวจสอบเอกสารข้อมูลสำหรับขนาดของคุณ

อุณหภูมิส่งผลต่ออายุการใช้งานแบบยืดหยุ่นหรือไม่?

ใช่ ความร้อนทำให้ปลอกหุ้มอ่อนตัวลงและเพิ่มแรงเสียดทานภายใน; ความเย็นทำให้วัสดุเปราะบาง อยู่ภายในช่วงอุณหภูมิการโค้งงอที่ระบุในเอกสารข้อมูล

ฉันจำเป็นต้องมีฉนวนป้องกันในโซ่ลากหรือไม่?

สำหรับพลังงาน VFD และข้อมูลความถี่สูง (EtherCAT, PROFINET) ให้ใช้สายเคเบิลเคลื่อนที่ที่มีฉนวนป้องกันอย่างถูกต้อง แนวคิดฉนวนป้องกัน (ถัก/เกลียว/ฟอยล์+ถัก) ถูกเลือกเพื่อรักษา EMC ภายใต้การเคลื่อนที่ต่อเนื่อง

สิ่งสำคัญ: ระบุคุณสมบัติสำหรับโลกแห่งความเป็นจริง

ระบบอัตโนมัติของคุณคือหัวใจของการผลิต อย่าปล่อยให้การเลือกสายเคเบิลที่ไม่ดีเป็นจุดอ่อน มองข้ามฉลากที่ระบุว่า "ยืดหยุ่น" และจับคู่การออกแบบสายเคเบิลกับรัศมีการโค้งงอจริง รอบการทำงาน ความเร็ว/ความเร่ง และแรงบิดของคุณ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และมีอายุการใช้งานหลายล้านรอบ

พร้อมที่จะหยุดการหยุดทำงานที่ป้องกันได้แล้วหรือยัง? พูดคุยกับ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติของ LAPP เพื่อตรวจสอบอายุการใช้งานแบบยืดหยุ่นอย่างรวดเร็ว

สต็อกในประเทศ คุณภาพเยอรมัน เชื่อมโยงอาเซียนอย่างน่าเชื่อถือ