ข้ามไปเนื้อหาหลัก
LAPP Thailand
ใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,200 ฿ เพื่อรับสิทธิ์จัดส่งฟรี
จัดส่งฟรีจะถูกใช้เมื่อชำระเงิน

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า

เลือกซื้อสินค้าต่อ
0 ตะกร้าสินค้า (0.00 ฿)

การป้องกันสัญญาณรบกวนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC Shielding) สำหรับสายการผลิตอัจฉริยะ: คู่มือ 4 ขั้นตอนในการกำจัดสัญญาณรบกวน

หุ่นยนต์ Pick-and-Place เครื่องใหม่ของคุณในมาเลเซียทำงานได้รวดเร็ว แต่ก็ยังคงทำชิ้นส่วนหลุดมืออยู่ตลอด กริปเปอร์, PLC logic และระบบ Vision System ล้วนทำงานได้ดี แต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังคือ Variable Frequency Drive (VFD) บนสายพานลำเลียงหลักที่ปล่อยคลื่นสัญญาณรบกวนไฟฟ้าและส่งผลกระทบต่อเซ็นเซอร์กริปเปอร์ผ่านสายเคเบิลหุ้มฉนวนที่ต่อลงดินไม่ดี

ในเซลล์อัตโนมัติความเร็วสูง สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าจากมอเตอร์และไดรฟ์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การรบกวน "ที่มองไม่เห็น" นี้จะทำให้สัญญาณแรงดันต่ำและ Ethernet ในอุตสาหกรรมเสียหาย ทำให้เกิดข้อผิดพลาดเป็นช่วงๆ ที่ทำลายประสิทธิภาพการทำงานของระบบ การติดตั้งอุปกรณ์ที่รองรับระบบ EMC (Electromagnetic Compatibility) ที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่การเลือกสายเคเบิลที่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการออกแบบระบบที่สมบูรณ์ด้วย นี่คือวิธีการเชิงปฏิบัติแบบสี่ขั้นตอนที่ช่วยหยุดสัญญาณรบกวนจากแหล่งกำเนิดและทำให้สัญญาณของคุณสะอาด

ทำไม EMI ถึงมีความสำคัญ: ต้นทุนที่ซ่อนอยู่บนสายการผลิตของคุณ

ความผิดปกติที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวและยากต่อการวินิจฉัยซึ่งเกิดจาก EMI ของแขนหุ่นยนต์มีต้นทุนทางธุรกิจที่จับต้องได้ดังนี้:

  • ความพร้อมใช้งาน: ทุก “ข้อผิดพลาดที่ไม่มีที่มา” ทำให้สายการผลิตหยุดชะงัก ข้อผิดพลาดที่ตรวจสอบไม่ได้เหล่านี้ทำให้เสียเวลาวิศวกรรมหลายชั่วโมงและทำลาย OEE (Overall Equipment Effectiveness) ของคุณ
  • ประสิทธิภาพ: สัญญาณรบกวนสามารถทำให้เกิดการลองส่งข้อมูลซ้ำหรือทำให้เกิดการหยุดทำงานของเครื่องจักร ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเวลาในการผลิตและปริมาณงาน
  • คุณภาพ: ข้อมูล Vision หรือเซ็นเซอร์ที่เสียหายนำไปสู่การเลือกที่ไม่ถูกต้อง การเชื่อมที่ไม่สม่ำเสมอ และการแก้ไขหรือเศษวัสดุที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ทำความเข้าใจ EMI ในเซลล์หุ่นยนต์: ภัยคุกคามที่มองไม่เห็น

Variable-frequency drive (VFDs), เซอร์โวไดรฟ์ และแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตช์โหมด ทำงานเหมือนเครื่องส่งสัญญาณวิทยุขนาดเล็ก พวกมันฉีดสัญญาณรบกวนความถี่สูงเข้าสู่สายเคเบิล (การรบกวนแบบนำไฟฟ้า) และปล่อยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านอวกาศ (การรบกวนแบบแผ่รังสี) ในขณะที่ตัวไดรฟ์เองอาจทนต่อสัญญาณรบกวนนี้ได้ แต่ตัวเข้ารหัส เซ็นเซอร์ และการสื่อสาร Ethernet ที่ละเอียดอ่อนของคุณกลับไม่สามารถทนได้

วิธีแก้ปัญหาคือการมีเส้นทางความต้านทานต่ำและต่อเนื่องไปยังกราวด์สำหรับกระแสไฟที่เกิดจากการชีลด์ พร้อมกับการแยกทางกายภาพที่ดี สำหรับกฎระดับระบบ PROFINET Cabling & Interconnection Guideline เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการชีลด์และการเดินสายที่เหมาะสม

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการป้องกัน EMI: สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ

สำหรับการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว นี่คือหลักการสำคัญในการบรรลุประสิทธิภาพ EMC ที่แข็งแกร่งในการใช้งานหุ่นยนต์ทุกชนิด

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (เส้นทางความต้านทานต่ำ) ข้อผิดพลาดทั่วไป (เส้นทางความต้านทานสูง) เหตุผลที่สำคัญ
ใช้สายเคเบิลที่มีทั้งชีลด์ถักและฟอยล์ การใช้สายเคเบิลที่ไม่มีชีลด์หรือมีเพียงฟอยล์สำหรับงานเคลื่อนที่ ให้การป้องกันสัญญาณรบกวนแบบบรอดแบนด์และความทนทานเชิงกลต่อการรบกวนของ VFD
เชื่อมต่อชีลด์ด้วย EMC Gland หรือคอนเนคเตอร์แบบ 360° การเชื่อมต่อชีลด์ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ชีลด์ที่ไม่ได้ต่อลงดินไม่มีประสิทธิภาพ การเชื่อมต่อที่ไม่ดีอาจทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ ทำให้ปัญหาการรบกวนแย่ลง
แยกสายไฟและสายสัญญาณในถาดเดินสาย การเดินสายไฟแรงสูงและสาย Ethernet ขนานกัน ป้องกันสัญญาณรบกวนกำลังสูงจากการรบกวนสัญญาณแรงดันต่ำที่ละเอียดอ่อน

วิธีการ 4 ขั้นตอนของคุณสำหรับการป้องกัน EMI ที่แข็งแกร่ง

ขั้นตอนที่ 1: เลือกสายเคเบิลที่มีชีลด์แบบถักและฟอยล์สำหรับการป้องกันเต็มรูปแบบ

ชีลด์ฟอยล์ให้การครอบคลุมเกือบ 100% และยอดเยี่ยมสำหรับการป้องกันสัญญาณรบกวนความถี่สูง ชีลด์ทองแดงถักให้เส้นทางความต้านทานต่ำสำหรับสัญญาณรบกวนที่จะระบายลงดินและมีความทนทานทางกลที่ดีกว่า สายเคเบิลหุ่นยนต์ที่ดีที่สุดจะรวมทั้งสองแบบเพื่อการป้องกันแบบบรอดแบนด์ ตั้งเป้าหมายสำหรับการครอบคลุมของชีลด์ถักที่สูง (>85%) และปลอก PUR ที่แข็งแรงเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน

สายเคเบิล LAPP ที่แนะนำ:

  • ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP (สำหรับเซอร์โว/มอเตอร์ไฟฟ้า)
  • ETHERLINE® TORSION Cat.7 (สำหรับข้อมูลในการใช้งานที่มีการบิดงอ)

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อชีลด์แบบ 360° ที่แข็งแรงกับกราวด์

สายเคเบิลหุ้มฉนวนที่ไม่มีการเชื่อมต่อกราวด์ที่เหมาะสมก็ไม่ต่างจากสายเคเบิลที่ไม่มีการหุ้มฉนวน เพื่อให้ชีลด์มีประสิทธิภาพ จะต้องต่อกับจุดกราวด์บนพื้นที่ผิวขนาดใหญ่ (360°) ซึ่งจะสร้างเส้นทางความต้านทานต่ำเพื่อให้สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าถูกระบายออกอย่างปลอดภัย ป้องกันไม่ให้รบกวนตัวนำสัญญาณภายใน

ขั้นตอนที่ 3: ใช้ EMC Glands เพื่อการเชื่อมต่อแบบ 360° ที่รวดเร็วและเชื่อถือได้

EMC Cable Gland ที่เหมาะสมจะช่วยให้การเชื่อมต่อแบบ 360° ที่มีความต้านทานต่ำสามารถทำซ้ำและเชื่อถือได้ SKINTOP® MS-M BRUSH ยึดเข้ากับชีลด์โดยตรงด้วยส่วนประกอบสปริงแปรงนำไฟฟ้าหลายพันชิ้น ทำให้มั่นใจได้ถึงการสัมผัสที่รวดเร็วและครอบคลุมทั่วทั้งเส้นรอบวงเมื่อสายเคเบิลเข้าสู่ตู้ควบคุม สิ่งนี้ให้การเชื่อมต่อที่เรียบร้อยและมีความต้านทานต่ำ ซึ่งรวมถึงการบรรเทาความเครียดด้วย

เรียกดู: EMC Cable Gland ใน LAPP eShop

ขั้นตอนที่ 4: แยกสายเคเบิล ‘มีสัญญาณรบกวน’ และ ‘ไม่มีสัญญาณรบกวน’ ออกจากกัน

การแยกทางกายภาพเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ EMC ที่ง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุด รักษาการแยกสายไฟแรงสูง (มีสัญญาณรบกวน) ออกจากสายเคเบิลตัวเข้ารหัส เซ็นเซอร์ และ Ethernet (ไม่มีสัญญาณรบกวน) รักษาระยะห่างที่ชัดเจนสำหรับการเดินสายขนานและไขว้สายเคเบิลที่มุม 90° หากเส้นทางของพวกมันต้องตัดกัน

การสร้างระบบป้องกัน EMI ที่สมบูรณ์ด้วย LAPP

  • สายเคเบิล: สายหุ้มฉนวน, ปลอก PUR, สายเคเบิลพร้อมใช้งานสำหรับหุ่นยนต์ เช่น ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP และ ETHERLINE® TORSION
  • Gland: SKINTOP® MS-M BRUSH สำหรับการเชื่อมต่อ 360° ที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ที่จุดเข้าตู้ควบคุม
  • คอนเนคเตอร์: EPIC® คอนเนคเตอร์แบบวงกลมที่หุ้มด้วยโลหะรักษาความต่อเนื่องของชีลด์ไปจนถึงอุปกรณ์

ต้องการความช่วยเหลือในการวางแผนเส้นทางสัญญาณทั้งหมดหรือไม่? ติดต่อ LAPP เพื่อรับการตรวจสอบ EMC อย่างรวดเร็ว

การป้องกัน EMI: คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Ground loop คืออะไร?

Ground loop สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อจุดกราวด์ที่แตกต่างกันมีศักยภาพไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดกระแสไฟที่ไม่ต้องการไหลในชีลด์ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการป้องกันความถี่สูงในระบบอัตโนมัติคือการสร้างระบบการเชื่อมต่อ Equipotential ที่แข็งแรงทั่วทั้งโรงงานของคุณ

ฟอยล์มีประโยชน์หรือไม่ หรือฉันควรเลือกชีลด์แบบถักเสมอ?

ทั้งสองมีความสำคัญ ชีลด์ฟอยล์ยอดเยี่ยมในการป้องกันความถี่สูงมาก ในขณะที่ชีลด์แบบถักให้เส้นทางความต้านทานต่ำไปยังกราวด์และดีกว่าสำหรับความถี่ที่ต่ำกว่า สายเคเบิลหุ่นยนต์ประสิทธิภาพสูงใช้ทั้งสองแบบสำหรับการป้องกันเต็มช่วงความถี่

สรุป: หยุดการตามล่าหาข้อผิดพลาดที่ “มองไม่เห็น”

ข้อผิดพลาดที่เกิดจาก EMI ทำลายประสิทธิภาพการผลิต ด้วยการนำแนวทางแบบระบบมาใช้—สายเคเบิลหุ้มฉนวนคุณภาพสูงที่มีทั้งชีลด์แบบถักและฟอยล์, การเชื่อมต่อ 360° ผ่าน EMC Gland และการเดินสายที่ถูกต้อง—สัญญาณหุ่นยนต์ของคุณจะสะอาด และสายการผลิตของคุณจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

ติดต่อเรา วันนี้