ข้ามไปเนื้อหาหลัก
LAPP Thailand
ใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,200 ฿ เพื่อรับสิทธิ์จัดส่งฟรี
จัดส่งฟรีจะถูกใช้เมื่อชำระเงิน

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า

เลือกซื้อสินค้าต่อ
0ตะกร้าสินค้า(0.00 ฿)

คู่มือการเลือกขนาดเคเบิลแกลนด์: เลือกให้เหมาะกับ SKINTOP®

ตัวแปลงความถี่ (VFD) ตัวใหม่ที่ติดตั้งในโรงงานที่มีความชื้นในยะโฮร์เพิ่งเสียเนื่องจากน้ำเข้า สาเหตุคืออะไร? ต่อมสายเคเบิล M20 เพียงตัวเดียวที่เลือกอยู่นอกช่วงการหนีบที่ระบุ ทำให้การป้องกัน IP ของต่อมเสียหายและสร้างช่องทางให้น้ำรั่วเข้าที่ตู้ควบคุม นี่ไม่ใช่ความโชคร้าย แต่เป็นความล้มเหลวที่หลีกเลี่ยงได้ซึ่งเกิดจากการคาดเดา

เมื่อพูดถึงการปกป้องอุปกรณ์สำคัญของคุณ การประมาณนั้นไม่ดีพอ คู่มือนี้จะมาแทนที่แผนภูมิที่ไม่ชัดเจนด้วยวิธีการมองเห็นแบบสามขั้นตอนที่เรียบง่าย ช่วยให้คุณสามารถเลือกต่อม SKINTOP® ที่ถูกต้องเพื่อการผนึกที่แน่นหนาและเชื่อถือได้ทุกครั้ง


แผนภูมิขนาด SKINTOP®: ข้อมูลอ้างอิงฉบับย่อของคุณ

หยุดค้นหาจากตารางที่น่าสับสน นี่คือแผนภูมิภาพที่ชัดเจนที่แสดงขนาดต่อมสายเคเบิลเมตริก SKINTOP® ST‑M ที่พบมากที่สุดพร้อมช่วงการหนีบที่แน่นอน

ขนาด SKINTOP® ช่วงการหนีบ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก)
M12 × 1.5 3.5 – 7 มม.
M16 × 1.5 4 – 10 มม.
M20 × 1.5 6 – 13 มม.
M25 × 1.5 8 – 17 มม.
M32 × 1.5 9 – 21 มม.
M40 × 1.5 16 – 28 มม.¹
M50 × 1.5 27 – 34 มม.
M63 × 1.5 34 – 45 มม.

ที่มา: เอกสารข้อมูล LAPP SKINTOP® ST-M / STR-M (DB53111000EN)


เหตุผลที่การเลือกขนาดที่ถูกต้องนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง

การเลือกขนาดที่ถูกต้องไม่ใช่แค่เรื่องของการร้อยสายเคเบิลผ่านรูเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความมั่นใจในสามเสาหลักของการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง

ความสมบูรณ์ของการป้องกัน IP ต่อมที่ได้ขนาดถูกต้องจะผนึกเข้ากับปลอกสายเคเบิล ทำให้ได้ระดับ IP68 (5 บาร์/30 นาที) และ/หรือ IP69 ตามที่ระบุ ในสภาพที่มีความชื้นสูง แม้แต่ช่องว่างเล็กๆ ก็สามารถทำให้อากาศชื้นเข้าสู่ตู้ควบคุมได้ ซึ่งนำไปสู่การควบแน่นและความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อน

การบรรเทาความเครียดที่เชื่อถือได้ ต่อมจะต้องจับยึดแน่นหนาเพื่อที่แรงดึงจากการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนไหวจะถูกดูดซับโดยต่อม ไม่ใช่โดยขั้วต่อ ต่อมที่มีขนาดใหญ่เกินไปจะไม่สามารถจับยึดได้ดี ทำให้เกิดข้อผิดพลาดเป็นระยะๆ และเวลาหยุดทำงาน

ความต่อเนื่องของการป้องกัน EMC สำหรับสายเคเบิลที่มีการป้องกัน ให้ใช้ต่อม EMC เช่น SKINTOP® MS‑M BRUSH ซึ่งให้การสัมผัสแบบแปรง 360° เพื่อการเชื่อมต่อสายดินที่มีความต้านทานต่ำ หากไม่มีสิ่งนี้ สายดินอาจทำหน้าที่เหมือนเสาอากาศและนำสัญญาณรบกวนเข้าสู่ระบบของคุณ


วิธีการเลือกขนาด 3 ขั้นตอน: วิธีเลือกต่อมสายเคเบิล

ทำให้ถูกต้องทุกครั้งด้วยกระบวนการที่เรียบง่ายนี้

ขั้นตอนที่ 1: วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) ของสายเคเบิลของคุณ

ใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์แบบดิจิทัลเพื่อวัด OD ที่แม่นยำ อย่าพึ่งพาเฉพาะค่าในเอกสารข้อมูลที่ระบุเท่านั้น เนื่องจากค่าความคลาดเคลื่อนแตกต่างกันไปตามยี่ห้อและล็อต

ขั้นตอนที่ 2: จับคู่กับช่วงการหนีบ SKINTOP®

เมื่อทราบค่า OD แล้ว ให้ใช้แผนภูมิด้านบน เลือกขนาด SKINTOP® ที่ค่า OD ของคุณอยู่ภายในช่วงต่ำสุดและสูงสุดอย่างพอดี ไม่ใช่ที่ขอบ เพื่อให้มั่นใจถึงการผนึกที่แน่นหนาและการบรรเทาความเครียด

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบเกลียวของตู้ควบคุม

ยืนยันว่ารูยึดเป็นแบบเมตริก (M) อย่าปะปนกับเกลียว PG แบบเก่า เพราะไม่เข้ากันและจะไม่ผนึกได้อย่างถูกต้อง


ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างที่ 1: สายไฟมาตรฐานบนสายพานลำเลียง

คุณกำลังเดินสายมอเตอร์สายพานลำเลียงด้วยสายไฟ 4 แกนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่วัดได้ 11.8 มม. จากแผนภูมิ ค่านี้อยู่ในช่วง 6 – 13 มม. ของ SKINTOP® ST‑M M20 ซึ่งเป็นการเลือกที่ถูกต้องสำหรับการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและมีระดับ IP

ตัวอย่างที่ 2: ช่องเซ็นเซอร์ความหนาแน่นสูงบนเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์

คุณจำเป็นต้องป้อนสายเคเบิลเซ็นเซอร์ขนาดเล็ก 12 เส้นเข้าสู่แผงควบคุม แทนที่จะเจาะ 12 รู ให้ใช้ SKINTOP® MULTI‑M ซึ่งเป็นบุชชิ่งสายเคเบิลหลายเส้นแบบกลมชนิดขันเกลียว (เช่น รุ่น M32) ที่ช่วยให้สามารถร้อยสายเคเบิลที่ไม่ได้ร้อยสายไฟหลายเส้นผ่านช่องทางเดียวได้ ในขณะที่ยังคงรักษาการปิดผนึก IP68


คำตอบด่วนสำหรับคำถามที่พบบ่อย

ความแตกต่างระหว่างเกลียว PG และเกลียวเมตริกคืออะไร?

PG (Panzergewinde) เป็นเกลียวแบบเก่าของเยอรมัน ส่วนเมตริก (M) เป็นมาตรฐานสากลในปัจจุบัน เกลียว PG และเมตริกไม่เข้ากัน ควรจับคู่เกลียวของต่อมกับเกลียวของตู้เสมอ

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันขันต่อมแน่นเกินไป?

การขันแน่นเกินไปอาจทำให้ส่วนซีลเสียรูป เสียหายต่อปลอกสายเคเบิล และลดระดับ IP ให้ขันแน่นจนสายเคเบิลมั่นคง หลีกเลี่ยงการใช้แรงมากเกินไป กลไกการล็อกตัวเองแบบอินทิเกรต (วงล้อ) ของ SKINTOP® ให้การป้องกันการสั่นสะเทือนอย่างถาวรเพื่อต้านทานการคลายตัว

ฉันจะรับมือกับสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือนสูงได้อย่างไร?

สำหรับเครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือนอย่างมีนัยสำคัญ การทำให้ต่อมของคุณไม่คลายตัวเป็นสิ่งสำคัญมาก ซีรีส์ SKINTOP® ใช้กลไกการล็อกตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้ฝาปิดหลุดออกเมื่อเวลาผ่านไป และรักษาระดับการซีลและการบรรเทาความเครียด

ฉันจะเลือกขนาดต่อมสำหรับสายเคเบิลแบบแบนได้อย่างไร?

สำหรับสายเคเบิลแบบแบน ให้ใช้ต่อม SKINTOP® FLAT ที่มีเม็ดมีดสำหรับโปรไฟล์แบบแบนโดยเฉพาะ ระบบแบบหลายช่อง เช่น SKINTOP® CUBE MULTI เหมาะสำหรับสายเคเบิลกลมหลายเส้น ไม่เหมาะสำหรับการปิดผนึกสายเคเบิลแบบแบนเส้นเดียว


สรุป: ความแม่นยำปกป้องการลงทุนของคุณ

ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม ต่อมสายเคเบิลไม่ใช่แค่ชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ แต่เป็นการประกันภัยราคาถูกสำหรับอุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูง การปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้มั่นใจได้ถึงการติดตั้งที่เชื่อถือได้และใช้งานได้ยาวนาน ซึ่งสามารถทนทานต่อสภาพโรงงานที่มีความต้องการสูง

พร้อมที่จะได้ขนาดที่เหมาะสมทุกครั้งแล้วหรือยัง? สำรวจต่อมสายเคเบิล SKINTOP® ครบวงจร หรือติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ LAPP เพื่อขอคำแนะนำส่วนบุคคล

สินค้าในสต็อกในประเทศ. คุณภาพเยอรมัน. เชื่อมต่อ ASEAN ได้อย่างน่าเชื่อถือ.