SILVYN® SINUS PP 19,2x23,9 BK
Parallel corrugated slotted protective conduit; Inner diameter: 19.2mm; Outer diameter: 23.9mm; Nominal size: 19; Polypropylene; UV-resistant


SILVYN® SINUS PP 19,2x23,9 BK
Parallel corrugated slotted protective conduit; Inner diameter: 19.2mm; Outer diameter: 23.9mm; Nominal size: 19; Polypropylene; UV-resistant
SILVYN® SINUS PP 19,2x23,9 BK
9,068.64 ฿
/

SILVYN® SINUS PP 19,2x23,9 BK
9,068.64 ฿
/
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Parallel corrugated slotted protective conduit |
| Brand | SILVYN® |
| Delivery Unit | 100.000 |
| Weight | 56.65 kg/km |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Nominal size | 19 |
| Slit |
|
| Outer diameter | 23.9 |
| Colour | black |
| Inner diameter | 19.2 |
| Conduit material | Polypropylene |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| For continuous flexing |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Flame retardance according to | UL 94 V-2 |
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| EHEDG certified |
|
| Ecolab certified |
|
| DNV-certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| GGVS certified |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
เอกสารประกอบ
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from SILVYN® SINUS PP
| Article number | Imp inner diam | Inner diameter | Imp outer diam | Outer diameter | Nominal size | Imp total length | Total length def | Colour | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61806505 | 6.7 | 10.0 | 7.5 | black | 100.000 | ||||
| 61806510 | 8.4 | 11.4 | 8.5 | black | 100.000 | ||||
| 61806515 | 9.9 | 13.0 | 10 | black | 100.000 | ||||
| 61806520 | 12.2 | 15.7 | 12 | black | 100.000 | ||||
| 61806525 | 12.7 | 15.8 | 13 | black | 100.000 | ||||
| 61806530 | 14.2 | 18.4 | 14 | black | 100.000 | ||||
| 61806535 | 16.6 | 21.0 | 17 | black | 100.000 | ||||
| 61806540 | 19.2 | 23.9 | 19 | black | 100.000 | ||||
| 61806545 | 21.3 | 25.4 | 22 | black | 100.000 |