COAXIAL-CABLE RGB FD 3xKx0,6L/2,4
Coaxial cables; RG FD; Cable chain;



COAXIAL-CABLE RGB FD 3xKx0,6L/2,4
Coaxial cables; RG FD; Cable chain;
COAXIAL-CABLE RGB FD 3xKx0,6L/2,4
247.13 ฿
/

COAXIAL-CABLE RGB FD 3xKx0,6L/2,4
247.13 ฿
/
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
Certificate
ประโยชน์
Low attenuation ensures a longer transmission distance, Transmission of the red (R), green (G) and blue (B) colour signals
แอปพลิเคชัน
Colour monitor cable for PCs and CAD workstations, process visualisation, For fixed installation in rooms (RGB CY..x Kx 0.4/1.8), For highly flexible applications in power chains (energy supply chains) and continuously moving machine components (RGB-FD..x Kx 0.6L/2.4)
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Coaxial cables |
| Copper index | 29.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 194.900 lb |
| Weight | 100 kg/km |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Shape of cable | Round |
| base material inner sheath shortname | PVC |
| Nominal outer diameter | 10.5 mm |
| Type of coaxial cables | RG FD |
| Type of overall screen | Copper braiding |
| Conductor count/size | RGB FD 3xKx0,6L/2,4 |
| Basic material of outer sheath | Polyurethane |
| Basic material of inner sheath | Polyvinylchloride |
| Including protective earth |
|
| Inner conductor material | Bare copper |
| Shielded |
|
| Nominal conductor diameter (mm) | 0.6 |
| Basic material of outer sheath, short form | PUR |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| Application area | Cable chain |
| Oil-resistant |
|
| For continuous flexing |
|
| Fast Connect (FC) cable |
|
| UV-resistant |
|
| Flame retardance according to | IEC 60332-1-2 |
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| CE marked |
|
| VDE certified |
|
| EAC certification number | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21 |
| EAC-certified |
|
เอกสารประกอบ
Downloads
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from Coaxial cables RGB
| Article number | Type of coaxial cables | Application area | Mutual capacitance | Inner conductor material | Imp diam cond in nom | Nominal conductor diameter (mm) | Outer conductor second layer | Basic material of outer sheath, short form | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0034245 | RGB CY | Fixed installation | Bare copper | 0.4 | PVC | 97 kg/km | ||||
| 0034246 | RGB DY | Fixed installation | Bare copper | 0.4 | PVC | 132 kg/km | ||||
| 0034247 | RG FD | Cable chain | Bare copper | 0.6 | PUR | 100 kg/km |