ข้ามไปเนื้อหาหลัก
LAPP Thailand
ใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,200 ฿ เพื่อรับสิทธิ์จัดส่งฟรี
จัดส่งฟรีจะถูกใช้เมื่อชำระเงิน

ตะกร้าสินค้าของคุณว่างเปล่า

เลือกซื้อสินค้าต่อ
0ตะกร้าสินค้า(0.00 ฿)

ETHERLINE® PROFINET: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเมื่อคุณระบุสายเคเบิล PROFINET

ETHERLINE® PROFINET: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเมื่อคุณระบุสายเคเบิล PROFINET

สายเคเบิล PROFINET ชนิด A, ชนิด B และชนิด C แตกต่างกันอย่างไร สายเคเบิลชนิด A คือสายเคเบิลติดตั้งถาวรสำหรับรางสายเคเบิลแบบตายตัวและท่อร้อยสาย สายเคเบิลชนิด B เป็นสายเคเบิลแบบยืดหยุ่นที่ได้รับการจัดอันดับสำหรับการเคลื่อนไหวเป็นครั้งคราว เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อตู้เข้ากับเครื่องจักร หรือบานพับของแผงควบคุม สายเคเบิลชนิด C เป็นสายเคเบิลแบบยืดหยุ่นต่อเนื่องที่ออกแบบมาสำหรับโซ่ลากชุดสายไฟสำหรับหุ่นยนต์ และการติดตั้งที่มีการเคลื่อนไหวซ้ำๆ การระบุชนิดที่ไม่ถูกต้องสำหรับรอบการทำงานเป็นสาเหตุที่เกิดซ้ำของการทำงานของ PROFINET ที่ด้อยประสิทธิภาพในการให้บริการ

สำหรับวิศวกรควบคุม โปรแกรมเมอร์ PLC และผู้ประกอบระบบบนแพลตฟอร์มที่นำโดย Siemens นั้น PROFINET ไม่ใช่เพียงแค่ Ethernet อุตสาหกรรมทั่วไปที่มีปลอกสีเขียว สายเคเบิล PROFINET มีข้อกำหนดการปฏิบัติตามมาตรฐาน PI ที่ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำ การป้องกันสัญญาณรบกวน สีของปลอกหุ้ม และชั้นการก่อสร้าง และการเลือกสายเคเบิลจะเป็นตัวกำหนดว่าเครือข่ายจะสามารถทำอะไรได้บ้างตลอดอายุการใช้งานของการติดตั้ง LAPP ผลิตสายเคเบิลและคอนเนคเตอร์สำหรับ PROFINET ภายใต้โปรแกรมวิศวกรรมเดียวกัน โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ ETHERLINE® PN ที่ครอบคลุมสายเคเบิลชนิด A แบบติดตั้งถาวร สายเคเบิลชนิด B แบบยืดหยุ่น และสายเคเบิลชนิด C แบบยืดหยุ่นต่อเนื่อง และกลุ่มผลิตภัณฑ์ ETHERLINE® ROBOT PN ที่ได้รับการรับรองสำหรับโซ่ลากและงานบิดงอที่มีรอบการทำงานสูง

สายเคเบิล PROFINET ชนิด A, ชนิด B และชนิด C แตกต่างกันอย่างไร

ชนิด A ใช้สำหรับรางสายเคเบิลแบบตายตัว ท่อร้อยสาย และการเดินสายที่ไม่เคลื่อนที่หลังจากติดตั้ง สายเคเบิลชนิด A สามารถใช้ตัวนำทองแดงแบบเส้นเดี่ยว ซึ่งช่วยลดการลดทอนสัญญาณในการเดินสายที่ยาวขึ้น แต่ไม่ทนทานต่อการโค้งงอซ้ำๆ หลังจากติดตั้ง

ชนิด B ใช้สำหรับการเคลื่อนไหวเป็นครั้งคราว ประตูตู้ที่เปิดและปิด แผงป้องกันเครื่องจักรที่บานพับ และสายที่ถูกย้ายไม่กี่ครั้งตลอดอายุการใช้งานของการติดตั้ง เป็นลักษณะทั่วไปของสายเคเบิลชนิด B สายเคเบิลชนิด B ใช้ตัวนำทองแดงแบบตีเกลียวและโครงสร้างที่ยืดหยุ่นกว่าสายเคเบิลชนิด A เล็กน้อย

ชนิด C ใช้สำหรับการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง โซ่ลากในระบบ AS/RS และเครนสแตกเกอร์ ชุดสายไฟสำหรับหุ่นยนต์ และเสากระโดง AGV เป็นรอบการทำงานของสายเคเบิลชนิด C สายเคเบิลชนิด C (รวมถึงรุ่นหุ่นยนต์ เช่น ETHERLINE® ROBOT PN) ใช้ตัวนำทองแดงแบบเส้นละเอียด ความยาวการตีเกลียวเฉพาะ และปลอกหุ้มที่ทนทานต่อการขีดข่วน ซึ่งออกแบบมาสำหรับการโค้งงอและการบิดงอซ้ำๆ รัศมีการโค้งงอเฉพาะและจำนวนรอบการทำงานที่ระบุจะมาจากเอกสารข้อมูลของสายเคเบิล

รูปแบบความเสี่ยงมีความสอดคล้องกัน สายเคเบิลชนิด A ในโซ่ลากมักจะเสียก่อนอายุการใช้งานที่ออกแบบไว้ สายเคเบิลชนิด C ในรางแบบตายตัวนั้นมีการระบุสเปกเกินสำหรับรอบการทำงานและทำให้สิ้นเปลืองเงินลงทุน คำตอบที่ถูกต้องมาจากการจับคู่ชนิดของสายเคเบิลให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการเคลื่อนที่ ไม่ใช่จากการเลือกใช้ชนิดที่สูงที่สุด “เพื่อความปลอดภัย”

เมื่อใดที่คุณควรระบุ PROFINET แบบ 4 แกน 100 Mbit/s เทียบกับ PROFINET Gigabit แบบ 8 แกน?