SILVYN® SPLIT PA6 20 / 20.2X25.7 BK 10M
Parallel corrugated slotted protective conduit; Inner diameter: 20.2mm; Outer diameter: 25.7mm; Nominal size: 20; Polyamide; Halogenfree; UV-resistant




SILVYN® SPLIT PA6 20 / 20.2X25.7 BK 10M
Parallel corrugated slotted protective conduit; Inner diameter: 20.2mm; Outer diameter: 25.7mm; Nominal size: 20; Polyamide; Halogenfree; UV-resistant
SILVYN® SPLIT PA6 20 / 20.2X25.7 BK 10M
883.87 ฿
/

SILVYN® SPLIT PA6 20 / 20.2X25.7 BK 10M
883.87 ฿
/
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
ประโยชน์
Dimensionally stable, Flexible, Crush-resistant, Low rodent-protection, Fast and easy assembly
แอปพลิเคชัน
Vehicle construction, Shipbuilding, Mechanical engineering, Electrical industry, Used in areas where cables and wires need to be protected after assembly
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Parallel corrugated slotted protective conduit |
| Brand | SILVYN® |
| Delivery Unit | 10.000 |
| Weight | 98.91 kg/km |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Smooth outer conduit surface |
|
| Lockable (two-part) |
|
| Conduit material, short form | PA 6 |
| Bending protection fixed installation |
|
| RAL colour | RAL 9005 |
| Nominal size | 20 |
| Total length | 10 |
| EMC screening |
|
| Slit |
|
| Flexibly installed bending protection |
|
| Outer diameter | 25.7 |
| Colour | black |
| Smooth inner conduit surface |
|
| Inner diameter | 20.2 |
| Conduit material | Polyamide |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| For continuous flexing |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| cadmium free |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Flame retardance according to | UL 94 V-2 |
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| EHEDG certified |
|
| Ecolab certified |
|
| DNV-certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| FDA certified |
|
| CE marked |
|
| GGVS certified |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
เอกสารประกอบ
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from SILVYN® SPLIT PA6
| Article number | Imp inner diam | Inner diameter | Imp outer diam | Outer diameter | Nominal size | Imp total length | Total length def | Colour | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61737226 | 13.2 | 18.7 | 14 | black | 10.000 | ||||
| 61737227 | 20.2 | 25.7 | 20 | black | 10.000 | ||||
| 61737228 | 23.9 | 31.3 | 23 | black | 10.000 | ||||
| 61737229 | 32.5 | 41.9 | 37 | black | 10.000 | ||||
| 61737230 | 43.1 | 54.2 | 45 | black | 10.000 | ||||
| 61737403 | 8.8 | 13.5 | 10 | black | 10.000 | ||||
| 61806620 | 8.8 | 13.5 | 10 | black | 50.000 | ||||
| 61806621 | 6.3 | 10 | 7 | black | 50.000 | ||||
| 61806630 | 13.2 | 18.7 | 14 | black | 50.000 | ||||
| 61806631 | 11 | 16.1 | 11 | black | 50.000 | ||||
| 61806640 | 20.2 | 25.7 | 20 | black | 50.000 | ||||
| 61806641 | 16 | 21.5 | 16 | black | 50.000 | ||||
| 61806650 | 23.9 | 31.3 | 23 | black | 50.000 | ||||
| 61806651 | 27.3 | 35.5 | 29 | black | 25.000 | ||||
| 61806660 | 32.5 | 43.2 | 37 | black | 25.000 | ||||
| 61806670 | 43.1 | 54.2 | 45 | black | 25.000 | ||||
| 61806671 | 67 | 79.8 | 70 | black | 10.000 | ||||
| 61806672 | 87.5 | 102.5 | 100 | black | 10.000 |