คุณสมบัติทางเทคนิค

ข้อมูลทั่วไป
Product type Fastening element
Pieces per PU 100
Delivery Unit 100.000
Weight 0.001 kg
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
Total length 19.0
For bundle diameter (max.) 4.8
Overall width 19.0
Colour natural
Total height 10.0
Material Polyamide
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
Flame-retardant

Oil-resistant

UV-resistant

Self adhesive

Flame retardance according to UL 94 V-2
Halogenfree

การรับรองและมาตรฐาน
Ecolab certified

DNV-certified

cUR recognized

cUL listed

CSA certified

UL listed

UL recognized

VDE certified

เอกสารประกอบ
Notes
  • Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
  • Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
  • Trade product, not a LAPP product.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from CC cord clips
Article number For bundle diameter (max.) Imp for bundling diameter max Imp for cable tie width for cable tie width Imp total length Total length def Imp total width Total width def Pieces per PU
61723810 4.8 100
61723820 8.5 100
61723840 14.5 100