สกรู / แผ่นกาวรองขา (สำหรับติด) 19X19 ไม่มีระบุรุ่น
Cable tie mount; for cable tie width: 3.6mm; natural; Polyamide; Halogenfree;

สกรู / แผ่นกาวรองขา (สำหรับติด) 19X19 ไม่มีระบุรุ่น
Cable tie mount; for cable tie width: 3.6mm; natural; Polyamide; Halogenfree;
สกรู / แผ่นกาวรองขา (สำหรับติด) 19X19 ไม่มีระบุรุ่น
12.93 ฿
/

สกรู / แผ่นกาวรองขา (สำหรับติด) 19X19 ไม่มีระบุรุ่น
12.93 ฿
/
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Cable tie mount |
| Pieces per PU | 100 |
| Delivery Unit | 100.000 |
| Weight | 0.001 kg |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Total length | 19.0 |
| for cable tie width | 3.6 |
| Overall width | 19.0 |
| Colour | natural |
| Borehole diameter | 3.2 |
| Material | Polyamide |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Installation temperature min. | 10 |
| UV-resistant |
|
| Flame retardance according to | UL 94 V-2 |
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| Ecolab certified |
|
| DNV-certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| UL recognized |
|
| VDE certified |
|
เอกสารประกอบ
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.