พลาสติกคอยล์ KW10 NR
Cable bundle conduit; 10.0mm - 40.0mm; natural; Polyethylene


พลาสติกคอยล์ KW10 NR
Cable bundle conduit; 10.0mm - 40.0mm; natural; Polyethylene
พลาสติกคอยล์ KW10 NR
55.89 ฿
/

พลาสติกคอยล์ KW10 NR
55.89 ฿
/
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | Cable bundle conduit |
| Delivery Unit | 30.000 |
| Weight | 39.55 kg/km |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Colour | natural |
| Inner diameter | 8.0 |
| Total length | 30 |
| Panel thickness | 1.0 |
| Material | Polyethylene |
| For bundle diameter (max.) | 40.0 |
| For bundle diameter (min.) | 10.0 |
| Outer diameter | 10.0 |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| UV-resistant |
|
| Elongation at break | 550 |
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
เอกสารประกอบ
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from KW plastic coil
| Article number | For bundle diameter (min.) | Imp for bundling diameter min | For bundle diameter (max.) | Imp for bundling diameter max | Colour | Material | Imp total length | Total length def |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61600010 | 1.5 | 7.0 | natural | Polyethylene | ||||
| 61600015 | 2.0 | 7.0 | black | Polyamide | ||||
| 61600040 | 5.0 | 20.0 | natural | Polyethylene | ||||
| 61600045 | 5.0 | 20.0 | black | Polyamide | ||||
| 61600050 | 5.0 | 20.0 | yellow | Polyethylene | ||||
| 61600070 | 10.0 | 40.0 | natural | Polyethylene | ||||
| 61600080 | 10.0 | 40.0 | yellow | Polyethylene | ||||
| 61722840 | 10.0 | 40.0 | black | Polyamide | ||||
| 61722850 | 1.5 | 7.0 | blue | Polyethylene | ||||
| 61722851 | 5.0 | 20.0 | blue | Polyethylene | ||||
| 61722852 | 10.0 | 40.0 | blue | Polyethylene | ||||
| 61722856 | 1.5 | 7.0 | yellow | Polyethylene |