SILVYN® NEC 16
End sleeve; Nominal size: 16; For conduit outer diameter: 16mm; Polyamide;




SILVYN® NEC 16
End sleeve; Nominal size: 16; For conduit outer diameter: 16mm; Polyamide;
SILVYN® NEC 16
53.79 ฿
/

SILVYN® NEC 16
53.79 ฿
/
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
ประโยชน์
Cable damage can be prevented, Additional sealing, Easy to assemble
แอปพลิเคชัน
In combination with protective conduit:, SILVYN® FPAS, Intersection or end sleeve
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Including lock nut |
|
| Product type | End sleeve |
| Packaging type | Bag |
| Including o-ring |
|
| Brand | SILVYN® |
| Installation type | push on |
| Delivery Unit | 10.000 |
| Weight | 0.01 kg |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Nominal size | 16 |
| Total length | 19 |
| Material body | Polyamide |
| EMC screening |
|
| Material body shortname | PA |
| Slit |
|
| For conduit outer diameter | 16 |
| Bending protection |
|
| Clear width | 10.5 |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Strain relief |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| UV-resistant |
|
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| EHEDG certified |
|
| Ecolab certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| GGVS certified |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
เอกสารประกอบ
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.