คุณสมบัติทางเทคนิค

ข้อมูลทั่วไป
Including lock nut

Product type End sleeve
Packaging type Bag
Including o-ring

Brand SILVYN®
Installation type push on
Delivery Unit 10.000
Weight 0.042 kg
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
Nominal size 42
Total length 47
Material body Thermoplastic elastomers
EMC screening

Material body shortname TPE
Slit

For conduit outer diameter 42
Bending protection

Clear width 51.3
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
Flame-retardant

Oil-resistant

Strain relief

Suitable for EX-applications

UV-resistant

Halogenfree

การรับรองและมาตรฐาน
EHEDG certified

Ecolab certified

cUR recognized

cUL listed

CSA certified

UL listed

CE marked

GGVS certified

UL recognized

NSF certified

VDE certified

เอกสารประกอบ
Notes
  • Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
  • Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from SILVYN® REC
Article number Nominal size Delivery Unit
55507040 10 10.000
55507041 13 10.000
55507042 16 10.000
55507043 21 10.000
55507044 28 10.000
55507045 34 10.000
55507046 42 10.000
55507047 54 10.000