SKINDICHT® CN PG 11

SKINDICHT® CN PG 11
SKINDICHT® CN PG 11
5,276.80 ฿
/

ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Including lock nut |
|
| Including o-ring |
|
| Brand | SKINDICHT® |
| Product type | Cable gland |
| Scope of delivery | including O-ring |
| Packaging type | Bag |
| Installation type | in threaded borehole |
| Delivery Unit | 5.000 |
| Weight | 0.034 kg |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Total length | 31.0 |
| Number of cable entries | 1 |
| Material body | Stainless steel |
| Thread type | PG |
| Cable gland design | Straight |
| thread-sided sealing element | O-ring |
| EMC screening |
|
| Cable-side sealing element | Sealing ring |
| Material body shortname | V2A |
| Thread size | PG 11 |
| Colour | metal |
| Thread length | 10.0 |
| Hexagon corner dimensions | 24.4 |
| Bending protection |
|
| O-ring material, short form | FKM |
| Max. clamping range | 12.0 |
| Seal type | Sealing ring |
| O-ring material | Fluorinated rubber |
| Glass-fibre reinforced |
|
| Surface protection | Uncoated |
| Spanner size 1 | 22 |
| Min. clamping range | 5.5 |
| For armoured cables |
|
| Sealing material, short form | FKM |
| Spanner size 2 | 22 |
| Sealing material | Fluorinated rubber |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| IP protection rating | IP 68 - 5 bar |
| Acid-resistant |
|
| Temperature static min. | -40 |
| UV-resistant |
|
| Temperature (max.) | 200 |
| Oil-resistant |
|
| Temperature (min.) | -40 |
| Strain relief |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| Impact-resistant |
|
| salt water resistant |
|
| Temperature static max. | 200 |
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| EHEDG certified |
|
| DNV-certified |
|
| cUR recognized |
|
| CSA certified |
|
| GGVS certified |
|
| Ecolab certified |
|
| cUL listed |
|
| UL listed |
|
| For Ex zone gas | without |
| For Ex-zone dust | without |
| CE marked |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
เอกสารประกอบ
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from SKINDICHT® CN
| Article number | Thread size | Imp thread length | Thread length | Imp clamping range min | Min. clamping range | Imp clamping range max | Max. clamping range | Imp wrench width 1 | Spanner size 1 | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52032520 | PG 9 | 10.0 | 6.0 | 10.5 | 19 | 5.000 | ||||
| 52032525 | PG 11 | 10.0 | 5.5 | 12.0 | 22 | 5.000 | ||||
| 52032540 | PG 13,5 | 10.0 | 8.0 | 15.0 | 24 | 5.000 | ||||
| 52032550 | PG 16 | 10.0 | 8.0 | 15.0 | 24 | 5.000 | ||||
| 52032560 | PG 21 | 12.0 | 12.5 | 20.5 | 30 | 5.000 | ||||
| 52032570 | PG 29 | 12.0 | 19.0 | 27.5 | 41 | 5.000 |