EPIC® SIGNAL M23 G6 N (5)
Flush-type connector, rear wall mounting; M 23 signal; M 25; Black (N);

EPIC® SIGNAL M23 G6 N (5)
Flush-type connector, rear wall mounting; M 23 signal; M 25; Black (N);
EPIC® SIGNAL M23 G6 N (5)
962.01 ฿
/

EPIC® SIGNAL M23 G6 N (5)
962.01 ฿
/
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
Certificate
ประโยชน์
Fast and easy assembly, Only one M25 bore hole necessary
แอปพลิเคชัน
Plant engineering, Servo drives and servo assemblies, Measurement and control technology
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Brand | EPIC® |
| Contacts included |
|
| Product type | Flush-type connector, rear wall mounting |
| Scope of delivery | including lock nut |
| Delivery Unit | 20.000 |
| Weight | 0.025 kg |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Total length | 30.1 |
| Design connector housing | Straight |
| Connector format | M 23 signal |
| Thread type | Metric |
| EMC screening |
|
| Thread size | M 25 |
| Colour | green |
| Housing colour | silver |
| Connector diameter | 30 |
| Housing coating | Nickel-plated |
| With protective conductor |
|
| Coding type | Black (N) |
| Housing coating, short form | Ni |
| Seal type | Sealing ring |
| Coded |
|
| Connector type | Plug/socket |
| Housing base material | Zinc alloy |
| With thread |
|
| Housing base material, short form | Zn |
| Locking type | Screw lock |
| Screen contact |
|
| Sealing material, short form | FKM |
| Sealing material | Fluorinated rubber |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Corrosion-resistant |
|
| Operating temperature min. | -25 |
| Operating temperature max. | 125 |
| Min. number of insertion cycles | 100 |
| Operating temperature min. static (no plugging or unplugging) | -40 |
| Impact-resistant |
|
| Vibration protection |
|
| IP protection class plugged in | IP 68 - 1m (10h) |
| Corrosion-resistant according to | DIN EN 60068-2-60, Ke 4 |
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| UR recognized |
|
| cUR recognized |
|
| CSA certified |
|
| cUR category control number | CYJV8 |
| UL category control number | CYJV2 |
| Product standard according to IEC | IEC 61984 |
| UR certification | according to UL 2238 (e-file number: E249137) |
| cUR certification | according to CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E249137) |
| VDE registration number | C024 |
| CE marked |
|
| VDE certified |
|
เอกสารประกอบ
Downloads
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.