คุณสมบัติทางเทคนิค

ข้อมูลทั่วไป
Product type Fibre optic polishing sheet
Fibre optic cable type, long designation Polymer optical fibres
Fibre optic cable type PCF
Delivery Unit 10.000
Weight 0.008 kg
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
Granulate 1
Overall width 230
Total length 279
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
การรับรองและมาตรฐาน
เอกสารประกอบ
Notes
  • Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
  • Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from POF polishing film
Article number Fibre optic cable type Granulate Fibre optic cable type, long designation
29500021 POF 1000 Polymer optical fibres
29500022 PCF 0.3 Polymer optical fibres
29500023 PCF 1 Polymer optical fibres
29500024 PCF 5 Polymer optical fibres