คุณสมบัติทางเทคนิค

ข้อมูลทั่วไป
Brand EPIC®
Product type Adapter plate
Design size 6B
Installation type screw
Scope of delivery including screws
Delivery Unit 10.000
Weight 0.01 kg
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
การรับรองและมาตรฐาน
CE marked

เอกสารประกอบ
Notes
  • Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
  • Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from EPIC® Adapter plates for 1 D-Sub insert
Article number Design size Delivery Unit
11764200 6B 10.000
11764400 16B 5.000