คุณสมบัติทางเทคนิค

ข้อมูลทั่วไป
Brand EPIC®
Product type Flat sealing ring
Design size 10A
Delivery Unit 10.000
Weight 0.001 kg
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
Material Acrylonitrile butadiene rubber
Material shortname NBR
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
การรับรองและมาตรฐาน
CE marked

เอกสารประกอบ
Notes
  • Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
  • Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from EPIC® Flat gaskets for housings H-A und H-B
Article number Design size Delivery Unit
10051000 6B 10.000
10051200 10B 10.000
10051400 16B 10.000
10051600 24B 10.000
10052000 32B 10.000
10052200 48B 10.000
10607100 3A 10.000
10607200 10A 10.000
10607300 16A 10.000
10607600 32A 10.000