คุณสมบัติทางเทคนิค

ข้อมูลทั่วไป
Product type Protective cover
Brand EPIC®
Design size 32A
Delivery Unit 10.000
Weight 0.04 kg
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
Overall width 20
Colour grey
RAL colour RAL 7035
Total length 68.6
Locking type Latch
Total height 82
with securing cord

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
การรับรองและมาตรฐาน
CE marked

เอกสารประกอบ
Notes
  • Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
  • Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from EPIC® Protective covers for H-A
Article number Design size Locking bolt variant with securing cord Locking type Delivery Unit
10430000 3A No 10.000
10430100 3A 10.000
10430300 3A 10.000
10430400 3A 10.000
10457500 10A Yes 5.000
10457600 10A Yes Latch 5.000
10457700 10A No 5.000
10457800 10A No 5.000
10469500 16A Bolts for single lever Yes 5.000
10469600 16A Yes Latch 5.000
10469700 16A Bolts for single lever No 5.000
10469800 16A No Latch 5.000
10481500 32A Bolts for double lever Yes 10.000
10481600 32A Yes Latch 10.000
10481700 32A No 5.000
10481800 32A No Latch 5.000
10513000 3A 10.000
10513100 3A 10.000