EPIC® MCS 8 RJ45 อีเธอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม
MC module modular system; Crimp termination; Number of contacts: 12+PE; Required slots: 2; For cross-section (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²;

EPIC® MCS 8 RJ45 อีเธอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม
MC module modular system; Crimp termination; Number of contacts: 12+PE; Required slots: 2; For cross-section (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²;
EPIC® MCS 8 RJ45 อีเธอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม
349.02 ฿
/

EPIC® MCS 8 RJ45 อีเธอร์เน็ตสำหรับอุตสาหกรรม
349.02 ฿
/
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Product characteristics
ประโยชน์
Hybrid module for accommodating an RJ45 connector and also for accommodating 4 power contacts for power supply up to 10 A
Modular connectors offer a wide range of possible combinations and can be assembled flexibly - even to create hybrid connectors for different media
Made of robust plastic (flammability class V-0 according to the UL94 testing procedure for the flammability of plastics)
Snaps effortlessly into the matching module frame
Different crimp contacts available for different conductor cross-sections.
แอปพลิเคชัน
For the production of a modular connector
Universally applicable for data transmission in LAN networks and Ethernet applications
SAlso suitable for the power supply of smaller connected devices
For use with the rectangular connector module frames of the EPIC® MC series
For use with many EPIC® rectangular connector housings.
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Product type | MC module modular system |
| Scope of delivery | Order contacts separately |
| Brand | EPIC® |
| Installation type | clip on |
| Contacts included |
|
| Delivery Unit | 5.000 |
| Weight | 0.012 kg |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
| Rated voltage power contact | 600 V AC rms / DC according to IEC to 4 |
| Protective conductor integrated into insert |
|
| Rated current power contact | 10 A according to IEC |
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Contact insert type | Plug |
| Number of PE contacts | 1 |
| Number of data contacts | 8 |
| Conductor connection type | Crimp termination |
| EMC screening |
|
| Insert material | Polyamide |
| With wire protection |
|
| Colour | black |
| Connectable conductor cross section min. (AWG) | 26 AWG |
| Insert material, short form | PA |
| Max. connectable conductor cross-section AWG | 16 AWG |
| Min. connectable conductor cross-section (mm2) | 0.14 |
| Number of contacts | 12+PE |
| Required slots | 2 |
| Screen contact |
|
| Number of signal contacts | 0 |
| With protective conductor |
|
| Max. connectable conductor cross-section (mm2) | 2.5 |
| Number of power contacts | 4 |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Flame-retardant |
|
| Min. number of insertion cycles | 100 |
| Pollution degree | 3 |
| Operating temperature min. | -20 |
| Flame retardance according to | UL 94 V-0 |
| Operating temperature max. | 85 |
| Halogenfree |
|
การรับรองและมาตรฐาน
| Tested for fire protection for railway vehicles |
|
| TÜV certified |
|
| Product standard according to IEC | IEC 61984 |
| UR recognized |
|
| cUR recognized |
|
| CSA certified |
|
| CE marked |
|
| VDE certified |
|
เอกสารประกอบ
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.