H-B 6 ปอนด์ ก้านโยกเดี่ยว
Single lever; Design size: 6B

H-B 6 ปอนด์ ก้านโยกเดี่ยว
Single lever; Design size: 6B
H-B 6 ปอนด์ ก้านโยกเดี่ยว
163.28 ฿
/

H-B 6 ปอนด์ ก้านโยกเดี่ยว
163.28 ฿
/
การชำระเงินและความปลอดภัย
ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
Certificate
ประโยชน์
Locks a rectangular connector housing securely to its mating housing.
แอปพลิเคชัน
Spare part for use with the EPIC® H-B 6 and EPIC® H-A 10 series rectangular connector housings.
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Brand | EPIC® |
| Product type | Single lever |
| Design size | 6B |
| Delivery Unit | 10.000 |
| Weight | 0.025 kg |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Material | Galvanised steel |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
การรับรองและมาตรฐาน
| CE marked |
|
เอกสารประกอบ
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.