202020AA+40250126 ส่วนผสมทรงกลม

202020AA+40250126 ส่วนผสมทรงกลม
202020AA+40250126 ส่วนผสมทรงกลม
2,521.99 ฿
/

ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการประมวลผลอย่างปลอดภัย เราไม่จัดเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตและไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณได้
คุณสมบัติทางเทคนิค
ข้อมูลทั่วไป
| Brand | EPIC® |
| Contacts included |
|
| Product type | Panel-mount base |
| Scope of delivery | including contacts |
| Delivery Unit | 5.000 |
| Weight | 0.043 kg |
คุณลักษณะทางไฟฟ้า
| Rated current | 7.5 A according to IEC |
| Over voltage category | III |
| Rated impulse voltage | 1.5 kV AC rms / DC according to IEC 61984 |
| Rated voltage | 24 V AC rms according to IEC, 60 V DC according to IEC |
| Max. contact resistance | 3 |
การออกแบบผลิตภัณฑ์
| Total length | 30 |
| Design connector housing | Straight |
| Connector format | M 27 |
| Thread type | Metric |
| EMC screening |
|
| Overall width | 30 |
| Colour | black |
| Housing colour | silver |
| Connectable conductor cross section min. (AWG) | 32 AWG |
| Direction of rotation | P-part (rotating anticlockwise-turning) |
| Max. connectable conductor cross-section AWG | 18 AWG |
| Min. connectable conductor cross-section (mm2) | 0.08 |
| Number of contacts | 26 |
| Total height | 22.3 |
| Stripping length, signal contact | 4 mm |
| Housing coating | Nickel-plated |
| Contact material | Brass |
| With protective conductor |
|
| Coding type | N-coded |
| Max. connectable conductor cross-section (mm2) | 1.0 |
| Housing coating, short form | Ni |
| Contact material, short form | CuZn |
| Material contact surface | Gold-plated |
| Seal type | Compression ring |
| Coded |
|
| Contact variant | Socket |
| Contact coating material, short form | Au |
| Connector type | Socket |
| Housing variant | Flush-type connector, rear wall mounting |
| Conductor connection type | Solder termination |
| Housing base material | Brass |
| With thread |
|
| Housing base material, short form | CuZn |
| Locking type | Screw Thread |
| Screen contact |
|
| Number of signal contacts | 26 |
| Sealing material | Elastomer |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
| Corrosion-resistant |
|
| Operating temperature min. | -40 |
| Operating temperature max. | 100 |
| Min. number of insertion cycles | 500 |
| Impact-resistant |
|
| Pollution degree | 3 |
| Vibration protection |
|
| IP protection class plugged in | IP 67 |
| Corrosion-resistant according to | DIN EN 6988 |
| Protection class (IP), mounted | IP 20 |
| Halogenfree |
|
| Short-term temperature peaks | 125 |
การรับรองและมาตรฐาน
| UR recognized |
|
| cUR recognized |
|
| CSA certified |
|
| Product standard according to IEC | IEC 61984 |
| CE marked |
|
| VDE certified |
|
| EAC certification number | Отказное письмо № 39 |
| EAC-certified | Not required |
เอกสารประกอบ
Downloads
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์
All articles from EPIC® SIGNAL R 3.0 B1